The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv Knürr MIR2 Sunucu Kabini

Vertiv Knürr® MIR2'nin yenilikçi kabinler arasında bir klasik olduğu müşterilerimizin yıllardır kesintisiz devam eden memnuniyetinden anlaşılabilir. Vertiv'in çok çeşitli uygulamalara dayalı kapsamlı deneyimlerimizden yararlanarak geliştirilen Miracel2, artık şebeke ve sunucu uygulamalarına göre uyarlandı. Veri merkezlerinde sabit konum veya mobil kullanıma yönelik evrensel Vertiv Knürr® MIR2 19 inç sunucu kabini.

Broşürü Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Telecom

Vertiv Knürr® MIR2, efsanevi Knürr Miracel® Kabinin geliştirilmesiyle oluşturulmuştur. Yenilikçi Knürr Miracel®2, güncel gereksinimleri en iyi şekilde karşılamak üzere tasarlanmıştır. Böylece yıllarca müşterilerin ihtiyaçlarına karşılık verebilecektir

Avantajlar

Alüminyum ekstrüzyonlardaki akıllı, tamamen entegre T-Slot sistemi,aksesuarların rahat yapılandırılmasına da olanak tanırve her bir bileşenin kurulumunu kolaylaştırır Modüler bir kabin sistemi olduğundandilediğiniz zaman kolayca genişletilebilir ve kablo giriş noktaları belirli ihtiyaçlar doğrultusunda esnek bir şekilde ayarlanabilir Önden arkaya hava debisine yönelikçok çeşitli kavramlarvetasarımlar. %83'lük deliklilik derecesi ideal hava debisi sağlar Akıllı Parça Numarasına göre tamamen yapılandırılabilir. Kabininizin montajı sırasında geniş bir depolanmışmodül ve kabin bileşeni yelpazesinden seçim yapabilirsiniz 800 kg'lık yük derecesiyle Knürr Miracel® 2, çok çeşitli ekipmanlar için geniş alan sunan ve derinlik elemanı bulunmaması sayesinde yan taraflardan da kullanılabilen, yer tasarrufu sağlayan, akıllıca tasarlanmış bir kabindir. Kablolar ve soğutma bileşenleri için mümkün olan en fazla alanı sağlayarak maksimum esneklik sunar. Kabinin entegre tekerlekli ayaklarıkolay taşınmasını sağlar Alüminyumdan yapılan kabin son derece hafiftir, yükseltilmiş döşemedeki yükü en aza indirir ve kolayca taşınıp kurulabilir İsteğe bağlı eğim kısıtlamasıservis personelinin güvenliğini sağlar. Kablo yönetimine yönelik çeşitli değişkenler kurulum koşullarının ayarlanmasını mümkün kılar

Özellikleri

Malzeme
- Çekme alüminyum
- Köşe parçası: alüminyum pres döküm
- Kasa: galvanizli çelik sac
- Kapaklar: çelik sac Kurulum boyutlarıIEC 60297-1 ve IEC 60297-2 ile uyumlu
- Yükseklik: 42U /47U
- Genişlik: 482,6 mm (19 inç versiyonu) Kullanılabilir alan
- Ön tarafta 80 mm kablolama alanı, 215 mm aralığına çıkabilir
- İç menteşe: Kabin grupları için 130°: Tek başına kabinler için 160°
- Dış menteşe: Tek başına kabinler ve kabin grupları için 180° Kurulum seçenekleri
- Sabit: dengeleyici ayaklar üstünde
- Mobil: tekerlekli altlık ve dengeleyici ayaklar Statik yük derecesi
- 8000 N (sabit versiyon)
- 4000 N (mobil versiyon) Tasarıma bağlı testler
- DIN EN 60950 doğrultusunda topraklama ve topraklama kablosu testi
- EN 60529 doğrultusunda IP20 derecelendirmesi Kaplama / Renk
Temel kabin: cilalı.
Kasanın görünür yüzeyi şu renkte toz kaplamalıdır:
RAL 7021 koyu gri veya
RAL 7035 açık gri

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İŞ ORTAKLARI
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon