Vertiv Knürr MIR2 Network Kabini
Vertiv Knürr® MIR2'nin yenilikçi kabinler arasında bir klasik olduğu müşterilerimizin yıllardır kesintisiz devam eden memnuniyetinden anlaşılabilir. Vertiv'in çok çeşitli uygulamalara dayalı kapsamlı deneyimlerimizden yararlanarak geliştirilen MIR2, artık network ve sunucu uygulamalarına göre uyarlandı. Network kabini, 19 inç'lik raflar ve yan duvar arasında yeterince boşluk bırakır. Ayrıca PDU'lar ve kablo yönetimi bileşenlerinin kurulumuna olanak tanır.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Yayıncılık ve Eğlence
- İnşaat ve Mühendislik
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Yangın/Alarm/Güvenlik
- Ülke Yönetimi
- Telekom
Vertiv Knürr MIR2 Network Kabini
Vertiv Knürr® MIR2'nin yenilikçi kabinler arasında bir klasik olduğu müşterilerimizin yıllardır kesintisiz devam eden memnuniyetinden anlaşılabilir. Vertiv'in çok çeşitli uygulamalara dayalı kapsamlı deneyimlerimizden yararlanarak geliştirilen MIR2, artık network ve sunucu uygulamalarına göre uyarlandı. Network kabini, 19 inç'lik raflar ve yan duvar arasında yeterince boşluk bırakır. Ayrıca PDU'lar ve kablo yönetimi bileşenlerinin kurulumuna olanak tanır.
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Yayıncılık ve Eğlence
- İnşaat ve Mühendislik
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Yangın/Alarm/Güvenlik
- Ülke Yönetimi
- Telekom
Teknik Özellikler
Vertiv Knürr® MIR2, efsanevi Knürr ürünü Miracel® Kabinin geliştirilmesiyle oluşturulmuştur. Yenilikçi Knürr Miracel® 2, güncel gereksinimleri en iyi şekilde karşılamak üzere tasarlanmıştır. Böylece yıllarca müşterilerin ihtiyaçlarına karşılık verebilecektir.
Avantajlar
Özellikleri
- Çekme alüminyum
- Köşe parçası: alüminyum pres döküm
- Kasa: galvanizli çelik sac
- Kapaklar: çelik sac
- Yükseklik: 42 U / 47 U) (U = 44,45 mm)
- Genişlik: 482,6 mm (19 inç)
- Ön tarafta 80 mm kablolama alanı, 215 mm aralığına çıkabilir
- İç menteşe: Kabin grupları için 130°: Tek başına kabinler için 160°
- Dış menteşe: Tek başına kabinler ve kabin grupları için 180°
- Sabit, dengeleyici ayaklar üstünde
- Mobil, tekerlekli altlık ve dengeleyici ayaklar
- 8000 N (sabit versiyon)
- 4000 N (mobil versiyon)
- DIN EN 60950 doğrultusunda topraklama ve topraklama kablosu testi
- EN 60529 doğrultusunda IP20 derecelendirmesi
Temel kabin cilalı
Kasanın görünür yüzeyi
şu renkte toz kaplamalıdır:
RAL 7021 koyu gri veya
RAL 7035 açık gri
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.