The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv Knürr MIR IP54 Kabini

Knürr® DCM IP54 ekipmanlarınızı kir, toz ve sudan koruyan özel kabinimizdir. Knürr Kabin Sisteminin bu versiyonu endüstriyel ortamlar ve fabrikalardaki uygulamalar için hazırlanmıştır. Tamamen kapalıdır ve IP 54'e varan bir IP derecelendirmesi sunar.

Broşürü Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Kimyasal/Petrokimyasal (Petrol & Gaz hariç)
  • İnşaat ve Mühendislik
  • Yangın/Alarm/Güvenlik

Avantajlar

Gelişmiş Teknoloji
Entegre 19 inç'lik yuvalar ve metrik teknoloji sayesinde geleceğe hazır ve esnek
Kablo yönetimi
Alandan kazandırması garantili kablo yönetimi. Kurulum alanı gereksinimlerine
uyarlanabilir: Kablo yönetimi, çok çeşitli aksesuar bileşenleri arasından seçilebilir
Alüminyum Yapı 
Alüminyum ekstrüzyonlara
dayalı, kendini kanıtlamış teknoloji
düşük bir ağırlıkla yüksek düzeyde esneklik
ve stabilite sağlayarak taşımayı ve kurulumu ciddi ölçüde basitleştirir
Kabin parçalarına ayrılarak zorlu koşullarda daha rahat taşınabilir

Özellikleri

Sabit 19 inç'lik bileşen hem ön hem de arka tarafta bulunur
- IEC 297-3 ile uyumlu bileşenler için
- Kapak açış açısı: 180°
- Ön ve arka tarafta 19 inç'lik bileşen kurulum için kullanılır 
Kablolama alanı
- Ön 73 mm
Yük nominal değeri
- 5000 N statik
Koruma derecesi
- IP 54
Testler
- Topraklama VDE 0100 T 540 ile uyumlu
- Titreşim testi MIL-STD 810 E ile uyumlu
- IP testi DIN 40 050 / IEC 529 ile uyumlu
Malzeme / Kaplama
- Temel kabin, çekme alüminyum, cilalı
- Köşe parçası, alüminyum pres döküm, cilalı
- Kapaklar, çinkoyla pasifleştirilen çelik sac, toz kaplama desenli
 Kapılar, çelik sac, toz kaplama desenli, cam dolgu, ön kapak, tek bir dağılmaz cam panel, 4 mm
 Çok fonksiyonlu bilezikler ve
19 inç'lik ekstrüzyonlar
, çelik sac, çinkoyla pasifleştirilmiş
 Renk
- Kapakların görünür yüzeyi,
RAL 7035 açık gri

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İŞ ORTAKLARI
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon