The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv Knürr DCM Sunucu Kabini

Knürr® DCM Sunucu Kabini, alüminyum iskelet üzerine kurulu modüler bir kabindir. Kabin, 1500 kg'a kadar yüksek yük kapasitesine yönelik olarak geliştirilmiştir. Ekstrüzyonlarda yer alan T-slot önemli özelliklerinden biridir.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Yayıncılık ve Eğlence
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Ülke Yönetimi
  • Telekom
  • Perakende ve Toptan Satış
Garanti: Malzeme ve İşçilik Kusurlarına Karşı 2 Yıl Sınırlı Garanti

Vertiv Knürr® DCM Çok Dayanıklı Sunucu Kabini, yüksek yük kapasitesine sahip özel bir kabindir. Son derece dayanıklı tekerlekli ayaklara sahip bir mobil versiyonu vardır. 1500 kg'lık statik yük oranıyla yeni bir tasarım, daha stabil profiller ve yüksek yük taşıyabilen yeni köşe ekleri bu kabin türünün ayırt edici özellikleridir.

Avantajlar

Modüler Kabin Platformu ile  yüksek yük  kapasitesine sahip, Geleceğe Hazır bir Veri Merkezi
 Her uygulama için doğru kabin boyutu dünya genelinde kullanıma sunulmuştur 
 Veri merkezi planlamasında küresel standartlaştırma için kullanışlı Knürr® DCM temeline dayalı soğutma kabinleri, güç kabinleri ve sunucu kabinleri , kabin grubu ile entegrasyonu garanti eder
 Metrik boyutlar küresel olarak uygulanabilmesini sağlar
 Maksimum alan sunulur ve bu sayede güç kaynağı ve kablolama bileşenleri paneller boyunca yerleştirilebilir
 Yapısal stabilite ve düşük ağırlık demonte edilebilen hafif alüminyum yapının sunduğu avantajlardır.
 Daha fazla değişken olağanı (kademesiz, ayarlanabilir derinlikli, dikey ekstrüzyonlarla hava muhafazası)
 Deprem için test edilmiştir ve Knürr DCM® sürümü talep üzerine sunulur

Özellikleri

 Özel 19 inç'lik sunucu ekstrüzyonları piyasadaki tüm standart 19 inç sunucuların montajında kullanılabilir
19 inç'lik ekstrüzyonlar sonsuz değişkenlikte ayarlanabilir
Hava debisi için optimize edilen ön ve arka kapaklar (%83 delikli)
Hafif alüminyum iskelet kolay taşıma ve montaj sağlar
Araçsız kapak montajı
Çok dayanıklı tekerlekli ayaklar tamamen donatılmış kabinlerin kolay ve güvenli şekilde taşınmasını sağlar 
Entegre eğim kısıtlaması kurulumu ve demonte işlemini hızlı ve kolay hale getirir
Kablo girişi üst ve alt kapak aracılığıyla gerçekleştirilir ve kabloların kolayca çıkarılmasına, yeni kablolarla değiştirilmesine olanak tanır
Kablo yönetimi ile kabloların düzenli ve alandan kazandıran yönetimi sağlanır. Sahadaki kurulum gereksinimlerine uyarlanabilir: Kablo yönetimi, çok çeşitli aksesuar bileşenleri ile özelleştirilebilir
Ayarlanabilir derinlik sayesinde havayı ayırma Soğuk/sıcak hava paneller boyunca yalıtılmıştır, bu sayede derinlik ayarlanabilir. Standart hava muhafazası aksesuarı (1 U yuvası ile) ile sunucunuzun kullanılabilir alanı 6 U'ya kadar çıkarılabilir
 Testler: Eş potansiyelli bağlama ve topraklama. DIN EN 60950 doğrultusunda topraklama ve topraklama kablosu testi, EN 60529 doğrultusunda IP20 derecelendirmesi 
 Standart Renk RAL 7021 koyu gri ve RAL 7035 açık gri sunulur

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İŞ ORTAKLARI
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon