The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

System Accessories

Mechanical accessories are fundamental to effective and economical use of server- and network racks. Blanking panels are an essential feature in operating an energy-efficient data center, as they ensure that cold and warm air in the rack are separated. When there are no mounting adapters for IT components, chassis rails and shelves are required. Drawers are used to store manuals, spare parts and tools needed on site.

Broşürü Al

Our new system accessories guarantee a reduction of assembly steps and less time expenditure through an even simpler and faster installation. Blanking panels and front panels are used for covering unused 19" areas. Support rails ensure safe installation of heavier equipment. 19" shelves (fixed, partially or fully retractable) may also be used to support heavier equipment. Drawers are used to store manuals, spare parts and tools needed on site. For further and more detailed information on our range of accessories, please see our documents under the “DOCUMENTS & DOWNLOADS” section.

Avantajlar

New Accessories - Shelves and Drawers: Easy installation from the front of 19" extrusions by one person Integrated latching hooks facilitate attachment to mounting hole extrusions. Installation on T-slot extrusions by screwing possible Quick installation:reduction of assembly steps and time
- Hang and fasten the mounting brackets with telescopic rail
- Slide in the shelf panel No mounting adapters required, thereforeno additional costs

Özellikleri

Support rails for safe installation of heavier equipment 19" shelves and drawers for front attachment to 19" extrusions, 482.6 mm 19" shelves fixed, partially or fully retractable. Perforated to optimize air supply. To support heavier equipment Drawers for storing service documents, spare parts and tools needed on site Compatibility with all types of 19" extrusions (mounting hole & T-slot) Wide choice of mounting material for every rack type and accessories.

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon