The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Rack Specific Accessories

Vertiv offers a complete range of accessories that have been specifically designed to make the racks fully configurable according to your needs.

Broşürü Al

Starting with different door versions over top/bottoms covers with cable entry and cutouts for fan units and ending with plinths, side panels, air separation or 19" vertical extrusions, the racks can be individually customized depending on type of application. For further and more detailed information on our range of accessories, please see our documents under the “DOCUMENTS & DOWNLOADS” section.

Avantajlar

Fitting to the design structure of Vertiv Knürr Racks High accuracy of fit Easy mounting Usable for Miracel2 and DCM Rack platforms Including mounting material.

Özellikleri

Perforated doors (83 % free surface) allow for optimum airflow throughout the rack Bottom Plates with foam rubber seals and brush strips, cable entry optional, at the front and rear Plinth stationary, including levelling options, cable entry accessible from all sides, removable cover plates, installation option for filter mat Top panel with cable entry, can mounted also after cabling Partition walls provides effective air containment between two fixed adjacent racks. Attached to the basic rack with quick connectors., plastic cover extrusions are provided to seal the gap between the two racks, can be clipped into place at the front and back of the gap Air Containment easily retrofitted into the rack, with optional 3 x 1 HE cut-outs, covered with cover plates, foam components allow for infinite adjustability in terms of depth

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon