The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv™ VRC-S Edge’e (Uç Nokta) Hazır Mikro Veri Merkezi Sistemi

Vertiv™ VRC-S, tamamen fabrika standardında monte edilmiş ve özellikle BT edge (uç nokta) uygulamaları için tasarlanmış bir mikro veri merkezi çözümüdür. Çeşitli konfigürasyonlarda sunulan Vertiv VRC-S, birkaç gün içinde teslim edilir ve birkaç saat içinde kurulur. Yedekli iki farklı soğutma yöntemine (split ve bağımsız (self-contained)) sahip dört farklı kabin boyutu ve bir KGK’yı entegre etme seçeneği arasından seçim yapın. Tüm bileşenlerin izlenmesi dahil olmak üzere akıllı anahtarlı PDU ve kapsamlı bir yazılım paketi teklifi tamamlar.

Satış İlgili Kişisi Bul Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Login to Save for Later
Garanti: Kabin ve Rack PDU için isteğe bağlı 5 yıl koruma ile 3 yıl standart garanti, tüm sisteminizi koruyarak içinizin rahat olmasını sağlar

Vertiv VRC-S edge uyumlu mikro veri merkezi sistemi, edge (uç nokta) uygulamalarına veya BT ihtiyacınız olan yere hızlı ve kolay bir şekilde kurulan bir tak ve çalıştır sisteminde kapsamlı bir BT çözümü sunar. Bu çözüm ile, kabin genelinde uzaktan yönetilebilen çıkış seviyesi izlemesi için Vertiv Geist güç dağıtım ünitesini (PDU) içeren tamamen fabrikada monte edilmiş bir BT kabini, entegre veya split ısı atımı sistemiyle (-15 °C veya -34 °C) 3,5 kW’a kadar enerji verimli soğutma sunan yeni Vertiv™ VRC kabin soğutma kitleri ve tek bir BT adresi altında tüm sistem bileşenlerinin uzaktan izlenmesi ve yönetimi için entegre Vertiv Intelligence Director yazılımı sunulur. Kabinet, dayanıklı Vertiv VR kabinini temel alır. Vertiv VRC-S, seçtiğiniz dört kabin boyutu, iki farklı ısı atımı yöntemi ve entegre Vertiv GXT5 KGK’ya sahip olma seçeneğiyle 24 standart modelde mevcuttur. Birkaç gün içinde sevk edilir ve birkaç saat içinde kurulur ve böylece yoğun BT yöneticilerinin zamandan ve paradan tasarruf sağlayıp baş ağrılarını giderirken, aynı zamanda hassas BT ekipmanlarına uç noktada veya bulunduğu her yerde güç sağlamak ve BT ekipmanlarını korumak için güvenli, verimli, uygun, soğutulmuş kabin çözümünden faydalanmalarını sağlar.

Avantajlar

Kullanışlı bir hepsi bir arada mikro veri merkezi çözümüyle, kurulum ve planlama süresinden tasarruf sağlar
Hızlı, basit kurulum ve yerleştirme
Hassas ekipmanları güvenilir bir şekilde korur
Aksama süresini minimuma indirir
Gelişmiş soğutma verimliliği
Uzaktan izleme sayesinde gönül rahatlığı

Özellikleri

Muhafazalı edge (uç nokta) BT kabini dört standart boyutta mevcuttur
Önceden entegre Vertiv Geist PDU
3,5 kW’a kadar soğutma sunan Vertiv VRC soğutma ünitesi seçiminiz
-15 °C veya -34 °C’ye kadar entegre veya split ısı atımı sistemi
Uzaktan izleme, kontrol ve tüm bileşenlere erişim için entegre Vertiv Intelligence Director yazılımı
Kurulum hizmetleri mevcuttur

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon