The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv™ SmartAisle™

The Vertiv™ SmartAisle™ is a pre-engineered Edge Data Center solution designed to minimize time spent on planning, design, and site preparation; reduce deployment costs; and maximise energy efficiency. Available in four different reference designs which provide data center managers an easy-to-order product, the solution includes power, cooling, racks, environmental monitoring and control systems required to ensure the availability of your mission critical business operations.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Temel Avantajlar
​Pick and choose from the pre-engineered edge solutions to suit your business needs
Approach your choice with sustainability and security in mind
Complete containment system with server racks, UPS systems, cooling units, and monitoring & control system
Power distribution including N+1 redundant UPS system and LV switchboard
Precision Cooling. In-row units deployed with N+1 redundancy for max energy efficiency
Centralized management & monitoring HMI system with a single pane of glass for the entire system
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
Garanti: 1 year

The Vertiv™ SmartAisle™ is a pre-engineered Edge Data Center solution designed to minimize time spent on planning, design, and site preparation; reduce deployment costs; and maximise energy efficiency. Available in four different reference designs which provide data center managers an easy-to-order product, the solution includes power, cooling, racks, environmental monitoring and control systems required to assist the availability of your mission critical business operations.

Avantajlar

Reduce up to 80% the time spent on planning, design, and site preparation*​
Reduce up to 30% the cost for planning and design associated with a new Edge Data Center deployment
Reduce up to 20% the energy bill
Made EED requirements made available for smallest edge data centers

*Figures are estimations based upon Vertiv's internal engineering studies and analysis. Actual deployment times, costs, and savings may vary depending upon scope, specifications, geographic locations etc.

Özellikleri

4 different reference designs to scale from 60 to 175 kVA IT load
N+1 redundant design for cooling and power
Centralized Infrastructure Management System with HMI access from outside the aisle
Physical Security enhanced by e-handles on each door of the racks and IP cameras

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon