Etkinleştirme durumu
Lütfen Vertiv İş Ortağı Desteği ile iletişim kurun: salescloudsupport@vertivco.com
Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.
Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.
Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.
Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.
Çerez Ayarları
Teknik çerezler
Bu tanımlama bilgileri, web sitesinin doğru çalışmasını sağlamak, kaydolmanıza/oturum açmanıza ve ayrılmış özelliklere erişmenize izin vermek ve web sitesinin güvenliğini izlememize ve örneğin, daha iyi hale getirmek için tercihlerinizi kaydederek çalışma performansını iyileştirmemize olanak sağlamak için gereklidir. sonraki ziyaretleriniz.
Analitik çerezler
Bu Çerezler, anonim olarak web sitesinin trafiğini ve kullanımını toplamamıza ve analiz etmemize ve hangi sayfaların ve ürünlerin en sık görüntülendiği de dahil olmak üzere ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını anlamamıza ve iyileştirmemize olanak tanır. Bu çerezler, web sitesinin çalışması için kesinlikle gerekli değildir, ancak size daha iyi bir tarama deneyimi sağlayacaktır.
Profil oluşturma çerezleri
Bu çerezler, tercihlerinize yönelik promosyon mesajları göndermek için zevkleriniz, alışkanlıklarınız, seçimleriniz vb. profilleri oluşturmak için web sitesinde gezinmenizi izlememize olanak tanır. Bu çerezlerin reddedilmesi, web sitesinin düzgün işleyişini etkilemeyecek ancak tercihlerinize yönelik promosyon mesajları göndermemizi engelleyecektir.
“Tümünü Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmenin iyileştirilmesi, site kullanımının analiz edilmesi ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olması için çerezlerin cihazınızda depolanmasını kabul etmiş olursunuz.
Hangi çerezleri kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için, buraya tıklayın.
- Orta Ölçekli Kuruluş
- Geleneksel Veri Merkezi
- Kabin çözümünüzü seçin
Kabin çözümünüzü seçin
![]() Premier Koşullu ve Kontrollü 42U Kabin 3000 VA KapasiteReferans Tasarım No. 36 |
![]() Geliştirilmiş Koşullandırılmış ve Kontrollü 42U Kabin 3000 VA KapasiteReferans Tasarım No. 35 |
![]() Temel Koşullandırılmış ve Kontrollü 42U Kabin 3000 VA KapasiteReferans Tasarım No. 34 |
|
---|---|---|---|
Entegre Çözüm Şunları İçerir (ADET - Ürün Özeti (SKU)) | 1 Kabin (VR3300) 1 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 KGK (EDGE-3000IRT2UXL) 1 KGK COMM Kartı (IS-UNITY-SNMP) 1 Rack PDU (VP8959EU3) 1 IT Yönetimi (AV3108, ACS8008SAC-404) 1 Garanti ve Servis (RUPS-PE5-005) 1 Yazılım (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV) |
1 Kabin (VR3300) 1 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 KGK (EDGE-3000IRT2UXL) 1 KGK COMM Kartı (IS-UNITY-SNMP) 1 Rack PDU (VP8858) |
1 Kabin (VR3100) 1 KGK (EDGE-3000IRT2UXL) 1 Rack PDU (VP7552) |
Özet | |||
Kapasitesi | 3000VA/3000W | 3000VA/3000W | 3000VA/2700W |
Kabin(ler) | 42U x 600 mm x 1100 mm (YxGxD) | 42U x 600 mm x 1100 mm (YxGxD) | 42U x 600 mm x 1100 mm (YxGxD) |
Güç Koruması | Hat Etkileşimli KGK | Hat Etkileşimli KGK | Hat Etkileşimli KGK |
Yedeklilik | N | N | N |
Güç Dağıtımı | Rack PDU, İzlenen Ünite Seviyesi EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, Dikey, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, Siyah Toz Kaplama. | Rack PDU, İzlenen Ünite Seviyesi EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, Dikey, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, Siyah Toz Kaplama. | Rack PDU, Temel Standart, 16 A, 230 V, 3,6 kW, Dikey, (20) IEC C13, (4) IEC C19, C20, Siyah Toz Kaplama. |
Soğutma | İsteğe Bağlı Yükseltme | İsteğe Bağlı Yükseltme | İsteğe Bağlı Yükseltme |
Koridor Kapama | Kapatma Panelleri | Kapatma Panelleri | İsteğe Bağlı Yükseltme |
İzleme | Dahil | Dahil | İsteğe Bağlı Yükseltme |
Servisler | Dahil | İsteğe Bağlı Yükseltme | İsteğe Bağlı Yükseltme |
Garanti | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl |
Yazılım | Dahil | İsteğe Bağlı Yükseltme | İsteğe Bağlı Yükseltme |
![]() Premier Koşullu ve Kontrollü 42U Kabin 3000 VA KapasiteReferans Tasarım No. 36 |
![]() Geliştirilmiş Koşullandırılmış ve Kontrollü 42U Kabin 3000 VA KapasiteReferans Tasarım No. 35 |
![]() Temel Koşullandırılmış ve Kontrollü 42U Kabin 3000 VA KapasiteReferans Tasarım No. 34 |
---|