Etkinleştirme durumu
Lütfen Vertiv İş Ortağı Desteği ile iletişim kurun: salescloudsupport@vertivco.com
Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.
Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.
Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.
Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.
Çerez Ayarları
Teknik çerezler
Bu tanımlama bilgileri, web sitesinin doğru çalışmasını sağlamak, kaydolmanıza/oturum açmanıza ve ayrılmış özelliklere erişmenize izin vermek ve web sitesinin güvenliğini izlememize ve örneğin, daha iyi hale getirmek için tercihlerinizi kaydederek çalışma performansını iyileştirmemize olanak sağlamak için gereklidir. sonraki ziyaretleriniz.
Analitik çerezler
Bu Çerezler, anonim olarak web sitesinin trafiğini ve kullanımını toplamamıza ve analiz etmemize ve hangi sayfaların ve ürünlerin en sık görüntülendiği de dahil olmak üzere ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını anlamamıza ve iyileştirmemize olanak tanır. Bu çerezler, web sitesinin çalışması için kesinlikle gerekli değildir, ancak size daha iyi bir tarama deneyimi sağlayacaktır.
Profil oluşturma çerezleri
Bu çerezler, tercihlerinize yönelik promosyon mesajları göndermek için zevkleriniz, alışkanlıklarınız, seçimleriniz vb. profilleri oluşturmak için web sitesinde gezinmenizi izlememize olanak tanır. Bu çerezlerin reddedilmesi, web sitesinin düzgün işleyişini etkilemeyecek ancak tercihlerinize yönelik promosyon mesajları göndermemizi engelleyecektir.
“Tümünü Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmenin iyileştirilmesi, site kullanımının analiz edilmesi ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olması için çerezlerin cihazınızda depolanmasını kabul etmiş olursunuz.
Hangi çerezleri kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için, buraya tıklayın.
- Orta Ölçekli Kuruluş
- Genel Erişim
- Sıra çözümünüzü seçin
Sıra çözümünüzü seçin
![]() Premier Koşullu ve Kontrollü (6) 42U Kabin 36 kVA KapasiteReferans Tasarım No. 45 |
![]() Premier Koşullu ve Kontrollü (4) 42U Kabin 24 kVA KapasiteReferans Tasarım No. 44 |
![]() Premier Koşullu ve Kontrollü (3) 42U Kabin 18 kVA KapasiteReferans Tasarım No. 43 |
|
---|---|---|---|
Entegre Çözüm Şunları İçerir (ADET - Ürün Özeti (SKU)) | 6 Kabin (VR3350) 9 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA3004, VRA8561, VRA8571, VRA8581) 6 KGK (APM0601CS100000, APMBATMODF10) 12 Rack PDU (UU30009L) 3 Sıra Bazlı Hava Soğutma (841038, 815525, 45637) 2 IT Yönetimi (MPU2032DAC-001, ACS8032-EU-DAC-400) 1 Yazılım (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) 1 Garanti ve Servis (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) 3 Güç Dağıtımı (PDB2U3001, PDB2U3002, PDB2U3003) |
4 Kabin (VR3350) 7 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA8571, VRA8561, VRA8571) 1 KGK (ITA22C1D200A00) 8 Rack PDU (UU30009L) 1 Sıra Bazlı Hava Soğutma (CR035RA-11547620) 2 IT Yönetimi (MPU2032DAC-001, ACS8032-EU-DAC) 2 Garanti ve Servis (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) 1 Yazılım (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) 1 Yazılım (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) 1 Yazılım (ENVA-SERVER, ENVA-DEV-500, ENVA-STUP-500, ENVA-SERVER-SA, ENVA-SA-500) |
3 Kabin (VR3350) 3 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA8571, VRA8561, VRA8571, VRA8581) 1 KGK (ITA2201B1000A00) 6 Rack PDU (UU30009L) 1 Sıra Bazlı Hava Soğutma (841038, 815525, 841038) 1 Garanti ve Servis (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) 1 Yazılım (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) |
Özet | |||
Kapasitesi | 36 kVA/36 kW | 36 kVA/36 kW | 18 kVA/18 kW |
Kabin(ler) | Adet 6 - 42U X 800 X 1200 (YxGxD) | Adet 6 - 42U X 1200 X 800 (YxGxD) | Adet 3 - 42U X 1200 X 800 (YxGxD) |
Güç Koruması | Çift Çevrim Online | Çift Çevrim Online | Çift Çevrim Online |
Yedeklilik | N 1 yedek güç, 2N kabin güç dağıtımı ve N 1 soğutma | N+1 yedek güç, 2N kabin güç dağıtımı ve N soğutma | N+1 yedek güç, 2N kabin güç dağıtımı ve N soğutma |
Güç Dağıtımı | 48 A Tek Faz, 240 V Maks; 11,0 kW 24 A 3 Faz DELTA, 240 V Maks; 8,6 kW 16 A Üç Faz WYE, 240/415 V Maks | 48 A Tek Faz, 240 V Maks; 11,0 kW 24 A 3 Faz DELTA, 240 V Maks; 8,6 kW 16 A Üç Faz WYE, 240/415 V Maks | 48 A Tek Faz, 240 V Maks; 11,0 kW 24 A 3 Faz DELTA, 240 V Maks; 8,6 kW 16 A Üç Faz WYE, 240/415 V Maks |
Soğutma | Dahil | Dahil | Dahil |
Koridor Kapama | Açık | Açık | Açık |
İzleme | Dahil | Dahil | Dahil |
Servisler | Dahil | Dahil | Dahil |
Garanti | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl |
Yazılım | Dahil | Dahil | Dahil |
![]() Premier Koşullu ve Kontrollü (6) 42U Kabin 36 kVA KapasiteReferans Tasarım No. 45 |
![]() Premier Koşullu ve Kontrollü (4) 42U Kabin 24 kVA KapasiteReferans Tasarım No. 44 |
![]() Premier Koşullu ve Kontrollü (3) 42U Kabin 18 kVA KapasiteReferans Tasarım No. 43 |
---|