Etkinleştirme durumu
Lütfen Vertiv İş Ortağı Desteği ile iletişim kurun: salescloudsupport@vertivco.com
Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.
Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.
Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.
Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.
Çerez Ayarları
Teknik çerezler
Bu tanımlama bilgileri, web sitesinin doğru çalışmasını sağlamak, kaydolmanıza/oturum açmanıza ve ayrılmış özelliklere erişmenize izin vermek ve web sitesinin güvenliğini izlememize ve örneğin, daha iyi hale getirmek için tercihlerinizi kaydederek çalışma performansını iyileştirmemize olanak sağlamak için gereklidir. sonraki ziyaretleriniz.
Analitik çerezler
Bu Çerezler, anonim olarak web sitesinin trafiğini ve kullanımını toplamamıza ve analiz etmemize ve hangi sayfaların ve ürünlerin en sık görüntülendiği de dahil olmak üzere ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını anlamamıza ve iyileştirmemize olanak tanır. Bu çerezler, web sitesinin çalışması için kesinlikle gerekli değildir, ancak size daha iyi bir tarama deneyimi sağlayacaktır.
Profil oluşturma çerezleri
Bu çerezler, tercihlerinize yönelik promosyon mesajları göndermek için zevkleriniz, alışkanlıklarınız, seçimleriniz vb. profilleri oluşturmak için web sitesinde gezinmenizi izlememize olanak tanır. Bu çerezlerin reddedilmesi, web sitesinin düzgün işleyişini etkilemeyecek ancak tercihlerinize yönelik promosyon mesajları göndermemizi engelleyecektir.
“Tümünü Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmenin iyileştirilmesi, site kullanımının analiz edilmesi ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olması için çerezlerin cihazınızda depolanmasını kabul etmiş olursunuz.
Hangi çerezleri kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için, buraya tıklayın.
- Orta Ölçekli Kuruluş
- Genel Erişim
- Kabin çözümünüzü seçin
Entegre kabin çözümünüzü seçin
![]() Premier Ticari ve Ofis 42U Kabin 6 kVA KapasiteReferans Tasarım No. 33 |
![]() Gelişmiş Ticari ve Ofis 42U Kabin 1500 VA KapasiteReferans Tasarım No. 32 |
![]() Temel Ticari ve Ofis 42U Kabin 1500 VA KapasiteReferans Tasarım No. 31 |
|
---|---|---|---|
Entegre Çözüm Şunları İçerir (ADET - Ürün Özeti (SKU)) | 1 Kabin Sistemi (VRCS3350-230VSU) 1 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 KGK OMM Kartı (RDU101) IT Yönetimi (AV3216, ACS8016SAC-404) 1 Garanti ve Servis (PS-VRCS-ST85-SCU) 1 Garanti ve Servis (PS-VRCS-INST85-SP) 1 Garanti ve Servis (RUPS-PA5-007) 1 Yazılım (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV) |
1 Kabin (VR3100) 1 Kablo ve Hava Akışı Yönetimi (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 KGK (EDGE-1500IRM1U) 1 KGK COMM Kartı IS-UNITY-SNMPMbr>1 Rack PDU (VP8858) |
1 Kabin (VR3100) 1 KGK (EDGE-1500IRM1U) |
Özet | |||
Kapasitesi | 6 kVA/6 kW | 1500VA/1500W | 500VA/450W |
Kabin(ler) | 42U x 800mm x 1200mm (YxGxD) | 42U x 600 mm x 1100 mm (YxGxD) | 15U x 600 mm x 900 mm (YxGxD) |
Güç Koruması | Çift Çevrim Online KGK | Hat Etkileşimli KGK | Hat Etkileşimli KGK |
Yedeklilik | N | N | N |
Güç Dağıtımı | Anahtarlı Çıkış Seviyesi İzleme EC, 32 A, 230 V, 7,3 kW, Dikey, (20) Kilitleme IEC C13, (4) Kilitleme IEC C19 | KGK çıkış prizleri - 6 x IEC320 C13Locking IEC C19 | KGK çıkış prizleri - 6 x IEC320 C13 |
Soğutma | 3,5 kW soğutma birimi entegre | İsteğe Bağlı Yükseltme | İsteğe Bağlı Yükseltme |
Koridor Kapama | Kapatma Panelleri | Kapatma Panelleri | İsteğe Bağlı Yükseltme |
İzleme | Dahil | Dahil | İsteğe Bağlı Yükseltme |
Servisler | Dahil | İsteğe Bağlı Yükseltme | İsteğe Bağlı Yükseltme |
Garanti | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl |
Yazılım | Dahil | İsteğe Bağlı Yükseltme | İsteğe Bağlı Yükseltme |
![]() Premier Ticari ve Ofis 42U Kabin 6 kVA KapasiteReferans Tasarım No. 33 |
![]() Gelişmiş Ticari ve Ofis 42U Kabin 1500 VA KapasiteReferans Tasarım No. 32 |
![]() Temel Ticari ve Ofis 42U Kabin 1500 VA KapasiteReferans Tasarım No. 31 |
---|