![](/49f29b/globalassets/campaigns/wye-ii/product-pillars/1600x480-301295-vrc.jpg)
Edge Isınıyor.
BT Nasıl Serin Tutulur?
BT’yi Soğutun
Edge tesisleri daha fazla uygulama ekleyip daha fazla veri yönettikçe, ısı yükünün hızla artabileceği mikro veri merkezlerine dönüşmektedirler. Daha büyük veri merkezlerine benzer şekilde, BT performansının ve güvenilirliğinin korunması özel soğutma çözümleri gerektirir.
Kabin Soğutma
Vertiv™ VRC
- Edge sunucu kabinleri için kompakt ve güçlü bağımsız ısı yönetimi
- Tüm standart 19 inç raflara monte edilebilir
- Yüksek soğutma verimliliği operasyon maliyetlerini azaltır
- Gelişmiş kontroller uzaktan izleme ve yönetimi destekler
- Çoklu ısı atımı seçenekleri uygulama esnekliği sağlar
Özel Edge Soğutması İçin Kasa
Edge tesislerini özel soğutma olmadan kurmak cazip gelebilir, ancak bu karar BT ekipmanlarını riske atabilir. Edge sistemlerinin sık sık kullanıldığı dar alanlarda ısı tehlikeli seviyelere hızlı bir şekilde ulaşabilir. Edge tesisinize soğutma eklemeden önce şunları dikkate alın:
2 kW kadar düşük ekipman güç yoğunlukları bile, BT sistemleri için sorun oluşturacak kadar çok ısı üretebilir.
Bina HVAC sistemleri elektronik cihazlara değil, insanlara soğutma sağlamak için tasarlanmıştır. Elektronik cihazların ihtiyaç duyduğu güçlü ve sürekli soğutmayı sağlayamazlar. HVAC ayrıca BT altyapısının ihtiyaçlarına göre değil bina sakinlerinin programlarına ve tercihlerine göre soğutma sağlar.
Küçük konfor soğutma sistemleri kısa vadede paradan tasarruf sağlayabilir ancak yıl boyunca sürekli soğutma sağlandığında kısa bir ömürleri vardır. Ayrıca, uzaktan izlemeyi sağlayan iletişim kabiliyetlerinden de yoksundurlar. Uzak bir tesisteki arızalı soğutma sistemi hakkında bilgiye ancak BT ekipmanları aşırı ısındığında sahip olabilirsiniz.
Savunmasız olan yalnızca BT sistemleri değildir. KGK akü ömrü, nominal ortam sıcaklığının 8°C üzerinde çalışırken yarıya inebilir.
Edge soğutma teknolojileri ekipman kabinine entegre edilebilir, böylece Edge tesislerinde yaşanan tüm alan zorluklarını azaltır.
Küçük Soğutma Sistemleri
Edge Veri Merkezleri için Seçeneklerin Değerlendirilmesi
Bu teknik makalede, şirketlerin şu anda rutin olarak Edge veri merkezleri kurduğu iki genel alan kategorisine bakacağız:
-
İnsanlara yönelik standart konfor soğutma ile karakterize edilen ofis ortamları
-
Ortam soğutma ve nem kontrolüne sahip olabilecek veya olmayabilecek üretim alanları gibi kontrolsüz ortamlar
Vertiv Edge Soğutma Çözümleri
Anahtar Hava Akışı Yönetimi
Kabine monte iletişim anahtarları, havayı ön taraftan değil yandan aldıkları için özel hava akışı zorlukları yaratır. BT ekipmanı kabinlerinin önden arkaya hava akışı tasarımı, özellikle dar bir alanda, bu cihazlardan geçen hava akışını kısıtlayabilir. Vertiv™ Geist™ Switchair®, soğuk havanın kabinin ön kısmından anahtara veya yönlendiricinin hava girişine akması için bir yol oluşturan basit ve etkili bir kabine monte cihazıdır. Aktif (entegre fan) veya pasif modellerde bulunan Geist SwitchAir’ın kurulumu kolaydır ve desteklediği cihazla aynı kabin alanında çalışır.
Bağımsız Kabin Soğutma
Vertiv™ VRC, Edge Bilişim ortamlarında kritik ekipmanlar için güvenilir, verimli soğutma elde etmeyi kolay ve uygun maliyetli hale getirir. Kurulumu kolay ve yerden tasarruf sağlayan bir tasarımla 3.500 watt’a kadar BT sunucusu soğutması sağlayan Vertiv VRC sistemi, ısıyı tavana veya bitişik bir alana atmak için esnek kanal sistemi kullanır. Sistem, değişen yüklere sıcaklık ve hava akışına sürekli olarak uyan yüksek verimlilik ve ölçeklenebilir kapasite sağlamak için değişken hızlı bileşenler kullanır.
Entegre Kabinler
Vertiv™ VRC sistemi tarafından sağlanan bağımsız soğutma, Vertiv™ VRC-S entegre kabin çözümlerinin önemli bir destekleyicisidir. Bu kabinler yalnızca Edge soğutma zorluklarınızı çözmekle kalmaz, aynı zamanda güç dağıtımı, soğutma, izleme ve fiziksel güvenlik dahil Edge tesisleri için eksiksiz bir altyapı çözümü sunar. Uygulama gerekliliklerinizi karşılayan Vertiv KGK’yı seçmeniz yeterlidir; böylece BT ekipmanları için hazır olan tamamen yapılandırılmış bir kabine sahip olursunuz.
WEB SEMİNERİ
Edge’i Soğutma: BT’ye Yönelik Tasarlanmamış Alanlarda Isı Yönetimi
Çoğu Edge tesisinin neden özel soğutma gerektirdiği ve Edge’deki ısıyı nasıl yönetebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu web seminerini izleyin. Edge’deki yerleştirme senaryoları, her bir tesisteki zorluklar ve soğutma seçenekleri hakkında bilgi alacaksınız ve kendi ekipmanlarınız üzerinde nasıl görünürlük elde edeceğinizi anlayacaksınız.
Talep Üzerine İzleyinBenzer İçerik
Bu Bizim İşimiz. Bize Edge’inizden Söz Edin
Bize projenizden söz edin, gerekliliklerinizi anlamak ve edge’iniz için doğru BT altyapısına bağlanmanız için sizinle birlikte çalışacağız.
Onayınız için teşekkür ederiz!