![](/4a9844/globalassets/images/on-page-image/campaigns-na/vertiv-vr-rack-accessories/1600x480-shelves-and-suppot-brackets_309821_0.jpg)
Raflar ve Destek Braketleri
19 inç Derinliği Ayarlanabilir Siyah Sabit Raf 113 kg
19 inç Sabit Aletsiz Raf, 19 inç olmayan kabin montaj ekipmanları için veya 19 inç kabin montaj ekipmanlarına yönelik ek destek olarak kullanılabilir. Rafların kurulum derinliği 700 mm (27,6 inç) ile 854 mm (33,6 inç) arasında ayarlanabilir, Renk: siyah
Parça Numarası | Açıklama |
---|---|
VRA3000 |
1U Derinliği Ayarlanabilir Siyah Sabit raf 113 kg (Miktar: 1) |
2U 19 inç Siyah Konsol Sabit Rafı 22 kg
Kabin ortamına monitör veya başka ekipmanların monte edilmesini sağlar. Renk: siyah.
Parça Numarası | Açıklama |
---|---|
VRA3001 |
2U 19 inç Siyah Konsol Sabit Rafı 22 kg (Miktar: 1) |
1U Derinliği Ayarlanabilir Siyah Kayar Raf 90 kg
19 inç Teleskopik Raf, düzgün ve rahat çalışma sağlamak için yüksek kalitede yatay sürgülü raylar sağlar. Derinliği, 550 mm (21,7 inç) ile 854 mm (33,6 inç) arasında ayarlanabilir, Renk: siyah
Parça Numarası | Açıklama |
---|---|
VRA3002 |
1U Derinliği Ayarlanabilir Siyah Kayar Raf 45 kg (Miktar: 1) |
VRA3003 |
1U Derinliği Ayarlanabilir Siyah Kayar Raf 90 kg (Miktar: 1) |
1U Derinliği Ayarlanabilir Ekipman Destek Rayları 45 kg
Ağır yükler için ek destek gerektiğinde, destek raylarımız uygun bir seçenek sunar. Derinliği 724 mm (28,5 inç) ile 803 mm (31,6”) arasında ayarlanabilen raylar, 19 inç ray yan flanşlarına monte edilir ve 45 kg’ye (100 lb) kadar yükleri destekleyebilir.
Parça Numarası | Açıklama |
---|---|
VRA3004 |
1U Derinliği Ayarlanabilir Ekipman Destek Rayları 45 kg (Miktar: 2) |
Cıvatalama Aparatları
Devrilme önleyici gerektiğinde kabini veri merkezinin zeminine sabitlemek için Cıvatalama Aparatları kullanılır. Aparatlar, kabin sevkiyatlarına dahildir. Ek aparatlar sipariş edilebilir. Renk: siyah.
Parça Numarası | Açıklama |
---|---|
VRA4001 |
600 mm/800 mm genişliğinde kabinetler için VR Devrilmeyi Önleyici Dengeleme Plakası (Miktar: 2) |
Bölme Oluşturma ve Donanım
Bölme Oluşturma Donanım Kitleri, her Vertiv™ VR Rack ile standart olarak sunulur. Orijinal aparatlar yanlış yere takılmışsa ek kitler satın alınabilir. 24 inç merkezlerde kabinler için bölme oluştururken, doğru sirkülasyonu sağlamak amacıyla kabinler arasındaki boşluğu yalıtmak için Bölme Conta Kiti kullanın.
Parça Numarası | Açıklama |
---|---|
VRA5002 |
Bölme Oluşturma Kiti: Bölme Oluşturma Donanımı Kiti (1 Kit) |
VRA5003 |
24 inç merkezlerde kabinler için bölme oluşturulurken kullanılacak Bölme Conta kiti |
Montaj Donanımı
Her kabine bir set dahildir. 50 M6 kafes somunu ve uyumlu vidalara sahip plastik tas rondelalar içerir. Bir kafes somunu takma/sökme aleti içerir. Gerekirse ek donanım paketleri sipariş edilebilir.
Parça Numarası | Açıklama |
---|---|
VRA5001 |
10-32 Kafes Somunu (Miktar: 50) |
VRA5000 |
Montaj Donanımı (Miktar: 50, M6 kafes somunları, vidalar, rondelalar) |
Sıfır U Aksesuar Montaj Aparatı (Miktar: 2)
Kabin içinde çeşitli konumlara monte edilir, kabin PDU'ları ve diğer küçük aksesuarlar için montaj seçenekleri sağlar.
Parça Numarası | Açıklama |
---|---|
VRA5004 |
Sıfır U Aksesuar Montaj Aparatı (Miktar: 2) |