Kablo Yönetimi
Metal D Halkalarına Sahip Yatak Kablo Düzenleyicileri
D halkalarına sahip 19 inç kabine monte kablo yönlendirme panelleri, kabininizin ön veya arka tarafında gevşek kablolar için çözüm sağlar. 1U ve 2U yüksekliklerde sunulan paneller. Renk: siyah.
Parça Numarası | Açıklama |
---|---|
VRA1000 |
Metal D Halkalarına Sahip 1U Yatay Kablo Düzenleyici (Miktar: 1) |
VRA1001 |
Metal D Halkalarına Sahip 2U Yatay Kablo Düzenleyici 2U (Miktar 1) |
Kapaklı Yatay Kablo Yöneticiler
19 inç kapalı Yatay Kablo Yöneticisi. Kabloların kolayca yönetilmesi için EIA raylarına monte edilir. 4 inç veya 6 inç derinliğinde parmak kesitleriyle kullanılabilir. Renk: siyah.
Parça Numarası | Açıklama |
---|---|
VRA1002 |
1U x 4 inç Derinliğinde, Tek Kenarlı Yatay Kablo Yöneticisi (Miktar: 1) |
VRA1003 |
22U x 4 inç Derinliğinde, Kapaklı, Tek Kenarlı Yatay Kablo Yöneticisi (Miktar: 1) |
VRA1022 |
2U x 6 inç Derinliğinde, Kapaklı, Tek Kenarlı Yatay Kablo Yöneticisi (Miktar 1) |
VRA1023 |
1U x 6 inç Derinliğinde, Kapaklı, Tek Kenarlı Yatay Kablo Yöneticisi (Miktar 1) |
Aletsiz Kablo Yönetimi: Kıskaç
1/4 Dönüşlü Aletsiz Kablo Yönetimi Kıskacı; hareketler, eklemeler ve değişiklikler için kablo yönetiminde üstün bir esneklik sunar. Kıskaçlar, 19 inç dikey montaj raylarına takılır. Kıskaç, PDU/kablo yönetimi raylarına da takılabilir. Renk: siyah.
Parça Numarası | Açıklama |
---|---|
VRA1004 |
Aletsiz Kablo Yönetimi - Kıskaç (Miktar: 10) |
VRA1006 |
Aletsiz Kablo Yönetimi - Kıskaç (Miktar: 100) |
Aletsiz Kablo Yönetimi: Velcro Şeridi
1/4 dönüşlü aletsiz kablo yönetimi Velcro Şeritleri, kablo yönetiminde üstün bir esneklik sunar. Bunlar, 19 inç rayın dış kenarına veya PDU/kablo yönetimi rayına monte edilebilir. Renk: siyah.
Parça Numarası | Açıklama |
---|---|
VRA1005 |
Aletsiz Kablo Yönetimi - Velcro Şeridi (Miktar: 10) |
VRA1007 |
Aletsiz Kablo Yönetimi - Velcro Şeridi (Miktar: 100) |
1/4 Dönüşlü Aletsiz Kablo Yönetimi: D Halkalar
1/4 Dönüşlü Kablo Yönetimi D Halkaları, kablo yönetiminde üstün bir esneklik sunar. Bunlar, 19 inç raya veya PDU/Kablo Yönetimi rayına monte edilebilir. Renk: siyah.
Parça Numarası | Açıklama |
---|---|
VRA1008 |
Küçük Aletsiz D Halkalar (Miktar: 10) |
VRA1009 |
Küçük Aletsiz D Halkalar (Miktar: 100) |
VRA1010 |
Büyük Aletsiz D Halkalar (Miktar: 10) |
VRA1011 |
Büyük Aletsiz D Halkalar (Miktar: 100) |
Yatay Kablo Yöneticisi Yan Kanalı
Yatay Kablo Yöneticisi Yan Kanalı, 800 geniş kabinin ön tarafından arka tarafına kadar kabloları yönetir. Derinliğin ayarlanabilmesi, farklı ray aralıklarına sahip kabinlere monte edilmesini sağlar. Renk: siyah.
Parça Numarası | Açıklama |
---|---|
VRA1013 |
Yatay Kablo Düzenleyici Yan Kanalı 20 - 33 inç ayar (Miktar: 1) |
VRA1024 |
Yatay Kablo Düzenleyici Yan Kanalı 22 - 38 inç ayar (Miktar: 1) |
Dikey Kablo Yönetimi Kiti
Dikey Kablo Parmak Kesitleri, ön veya arka 19 inç raylara monte edilebilir; Parmaklar, açık kablo yolları oluşturmak için "U" işaretleriyle hizalanarak kablo yönetimi parmakları için dikey bir sıra sağlar. 600 mm genişliğindeki model dikey parmaklar için tek bir sıraya, 800 mm genişliğindeki model ise iki sıraya sahiptir. Renk: siyah.
Parça Numarası | Açıklama |
---|---|
VRA1014 |
Dikey Kablo Yöneticisi 600 mm Genişliğinde 42U (Miktar: 2) |
VRA1015 |
600 mm Genişliğinde 48U için Dikey Kablo Yöneticisi (Miktar: 2) |
VRA1016 |
800 mm Genişliğinde 42U için Dikey Kablo Yöneticisi (Miktar 2) |
VRA1017 |
800 mm Genişliğinde 48U için Dikey Kablo Yöneticisi (Miktar 2) |
Menteşeli Kapaklar
Dikey Kablo Yöneticileri için geçmeli menteşe kapakları açık, profesyonel bir görünüm ve kolay erişim için kabloları gizler.
Parça Numarası | Açıklama |
---|---|
VRA1018 |
Menteşeli Kapaklar 800 mm Genişliğinde 42U Dikey Kablo Yöneticisi (Miktar: 2) |
VRA1020 |
Menteşeli Kapaklar 800 mm Genişliğinde 48U Dikey Kablo Yöneticisi (Miktar 2) |
Kablo Burcu
Bir dizi ekipmanın üzerine Güç ve İletişim kabloları takılması güç olabilir. Kablo Yolları, hassas kablo tesisatınızı düzenlemek ve korumak için tasarlanmıştır.
Parça Numarası | Açıklama |
---|---|
VRA8581 |
Kablo Burcu, 300 mm |
VRA8561 |
Kablo Burcu, 600 mm |
VRA8571 |
Kablo Burcu, 800 mm |
VRA8567 |
Kablo Burcu, Uç Kapakları (2'li Set) |
VRA8573 |
Kablo Burcu Kapağı, 300 mm |
VRA8574 |
Kablo Burcu Kapağı, 600 mm |
VRA8575 |
Kablo Burcu Kapağı, 800 mm |
VRA8501 |
Kablo Burcu, Kablo Hizalama Kiti (2'li Set) |
VRA8502 |
Kablo Burcu, Konnektör Kiti (2'li Set) |
VRA8503 |
Kablo Burcu, Kablo Ayırma Kiti (12'li Set) |
VRA8504 |
Kablo Burcu Topraklama Kablosu, 750 mm (10'lu Set) |
VRA8505 |
Kablo Burcu, 300 mm Yükseklik Uzatma |
VRA8506 |
Kablo Burcu, 600 mm Yükseklik Uzatma |
Dikey Kablo Düzenleyici
Dikey Kablo Düzenleyicileri, tek bir kabin için kolay kablo yönetimi çözümleri sağlar. Aletsiz olarak PDU/Kablo yönetimi aparatlarına takılarak dikey bir kablo yolu sağlar. Renk: siyah.
Parça Numarası | Açıklama |
---|---|
VRA1021 |
Dikey Kablo Düzenleyici, 8 Kablo Halkası, Sıfır U (Miktar: 2) |