The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Optimize Your Thermal Management with Vertiv™ Liebert® iCOM™-S

Improve Data Center Energy Efficiency by 35%

The Liebert® iCOM™-S system control is a single point for centralizing data from sensors and cooling units, unlocking the benefits of machine-to-machine communications to harmonize and optimize thermal system performance across the data center.

See it in action

WATCH THE VIDEO

 

The Liebert® iCOM™-S provides efficiency over the lifecycle of your data center through quickly deployed intelligence, upstream system data integration, and flexible operation of mission-critical Thermal systems utilizing purpose-built Vertiv platforms.

Tools Enabling the Journey

Tools Image.jpg

Additional Features over Direct To Unit

  • BMS Simplification
  • Device Auto-discovery
  • Connected Device Management
  • Low-Level Vertiv™ Protocol Integration
  • Supervisory Metrics and KPIs
  • Wireless Sensor Controls Integration
  • Visual Controls Setup
  • Simple User Interface
  • Automated Device and System Reporting

*Panel application shown. 1U Workstation and SoftwareOnly applications supported as well.

The Liebert® iCOM™-S provides a platform of tools to help you manage your data center. Not only for faster deployments and commissioning but for easier implementation of a solid Thermal Controls strategy as load grows from day one hand off to Operations.

Features

Feature Liebert® iCOM™-S Monitor Liebert® iCOM™-S Optimize

Thermal system monitoring and management

Low level Vertiv device (proprietary control board) communication

Single interface for connected device

Auto discovery of devices

BMS integration wizard

Dedicated system disgnostic programs

Bulk threshold configuration

Historical data of measured points

Drag and drop floor builders (user configurable)

Wireless sensor integration

Multiple control group connectivity/visibility

 

Thermal system automation and control

 

Simplified hot spot protection

 

Optimization for measurable energy savings

 

Flexibility in Application - Hardware

icom-s-tech-spec_323510_0.png

Related Articles

İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon