I want it all...I want it now
Комплексная инженерная инфраструктура для периферийных вычислений

ПРИБЛИЗЬТЕСЬ К ПЕРИФЕРИИ
Когда период ожидания становится реальной проблемой, и миллисекунды простоя вашего дата-центра эквивалентны миллионам упущенных доходов, вы можете полностью положиться на Vertiv для ответственного выполнения миссии построения критически важной инфраструктуры периферийной сети.
При проектировании вашего дата-центра очень важно тщательно выбрать решения, на которые вы можете положиться в будущем, когда речь зайдет о мощности периферийных вычислений. Этот ключевой элемент с самого начала гарантирует надежное электропитание на периферийном дата-центре.

Постройте свою Edge-инфраструктуру на стойке
Доступная стойка, не требующая инструментальной сборки, для быстрого развертывания на периферии сети
- Используемая глубина на 2,5 дюйма больше, чем у других стоек того же размера
- Глобальное решение для стойки премиум-класса
- Поддерживает высокоплотную архитектуру периферийных вычислений
- Стандартные размеры с TAA и опциями ударозащитной упаковки
- Верхние и боковые панели безинструментальной сборки
- Обширный ассортимент аксессуаров
- Предоставляется с бесплатной 5-летней гарантией, если продукт зарегистрирован
Подключить питание к вашему периферийному дата-центру
Идеально подобранная конфигурация питания для вашей периферийной ИТ-инфраструктуры
- Рабочий диапазон температуры окружающей среды 60 °C – для жаркого климата
- Компактный размер для установки в ограниченных пространствах системы периферийных вычислений
- Система U-фиксаторов с цветовой кодировкой для крепления кабелей питания и защиты от случайных отключений
- Пониженные затраты на электроэнергию при одновременном повышении эффективности ее использования на периферии сети
- 3-х летняя гарантия, 5-ти летняя гарантия при регистрации продукта после покупки
Защитите свою периферийную инфраструктуру при помощи онлайн ИБП.
ИБП с онлайн-технологией двойного преобразования обеспечивает бесперебойное питание премиального качества и подавление помех в компактном и гибко разворачиваемом конструктиве.
- Высокая выходная активная мощность PF=1
- Внешние батарейные модули с автоматической идентификацией
- Широкая модельная линейка для обеспечения любой необходимой мощности - от 0,75 до 20 кВА
- Высокая эффективность до 95 % в режиме онлайн
- Высочайшая эффективность до 98 % в режиме Active ECO
- Компактное стоечное/напольное исполнение и малая глубина
- Быстрый срок поставки
- Высочайшая надежность
- Возможность поставки в составе комплексного решения
Больше питания, связность и интерфейсная связь с конечной периферией и сервером последовательной консоли IOT Avocent ACS
Улучшенный консольный сервер Avocent серии ACS 800 и 8000 оснащен усовершенствованными и расширенными функциями, которые предоставляют масштабируемые и высокоэффективные решения удаленного управления для ИТ-администраторов – в дата-центре или на периферии сети.
Для удовлетворения растущих нужд управления многочисленными устройствами через удаленное последовательное соединение, Avocent ACS 800 и 8000 теперь подключаются к IoT устройствам и датчикам среды, что обеспечивает новую мощность для обработки.
- Конечный IoT-шлюз: Благодаря Консоли Avocent® ACS 8000 от Vertiv™, последовательные интерфейсы становятся IoT-восприимчивыми
- Консольный сервер Vertiv™ Avocent® ACS 800: Небольшой, но мощный – оптимальное решение для периферийной сети и приложений IoТ
ДАВАЙТЕ ПРОДОЛЖИМ
Настоящая технология Edge – Настоящий эксперт выполняющий настройки вашей Edge-инфраструктуры в соответствии с вашими потребностями. Заполните прилагаемый ниже формуляр, и наша команда экспертов по технологии Edge свяжется с вами в ближайшее время для необходимой поддержки в соответствии с вашими требованиями.
Свяжитесь с намиЯвляетесь ли вы партнером Vertiv? Посетите обучающий центр Vertiv по технологии Edge на нашем партнерском портале.
Посетите партнерский портал Зарегистрироваться здесь**Вы не являетесь партнером Vertiv? Зарегистрируйтесь сейчас с помощью нашего онлайн-формуляра, это быстро и просто.