УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Перспективы в области здравоохранения
По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году количество людей в возрасте 65 лет и больше утроится и составит приблизительно 1,5 миллиарда, а общее население планеты (по данным ООН) к 2025 году достигнет 9,8 миллиарда человек. В такой критической ситуации ожидается беспрецедентный рост спроса на медицинские услуги, а также стоимости этих услуг, и мы только начинаем понимать всю важность такого демографического роста.
Повышайте качество медицинских услуг и сокращайте затраты на энергию
По мере подготовки к новым демографическим реалиям в каждую область здравоохранения приходят инновационные технологические решения, помогающие организациям планировать будущую деятельность с учетом следующих требований.
- Обеспечение надежного сервиса и повышение уровня эксплуатационной готовности, эффективности и масштабирования.
- Повышение качества и расширение спектра услуг, оказываемых пациентам, посетителям и оперативному персоналу.
- Экономия энергии и сокращение эксплуатационных затрат.
- Улучшение рабочих характеристик и обеспечение безотказной работы.
- Масштабный переход на цифровые технологии для обеспечения возрастающего спроса на электронные аппараты в области здравоохранения.


УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАШИХ ЭНЕРГОСИСТЕМ
Мы готовы оказать помощь в освоении новых высот в области информационных технологий, гарантирующих надежность,экономичность, а также безопасность и высокий уровень обслуживания пациента. База знаний и опыт позволяют нам разрабатывать решения, обеспечивающие надежное и экономичное электроснабжение наиболее критичных нагрузок
- Источник бесперебойного питания (ИБП) с двойным преобразованием (онлайн) для защиты нагрузки от любых отклонений в работе питающей сети.
- Системы управления климатом для обеспечения вентиляции и поддержания заданной температуры и влажности в информационной системе.
- Системы мониторинга для повышения качества визуализации рабочих параметров системы позволяют повысить эффективность предупредительного обслуживания и скорость устранения неисправностей.
- Интегрированные системы, взаимодействующие с системами мониторинга зданий, обеспечивают управление питанием и резервными генераторами.
Системы общего назначения и критически важные системы жизнеобеспечения, предлагаемые нашей компанией, в сочетании с индивидуальными решениями составляют неотъемлемую часть частной и общественной систем здравоохранения и используются в информационных и коммуникационных средах ЦОД, администраторских сетей, медицинских устройств, таких как лабораторное оборудование и диагностические аппараты визуализации, а также в системах электроснабжения зданий.
ОПТИМИЗИРУЙТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СНИЖАЙТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Методика ограничения пиковой нагрузки применяется для компенсации мощностей, потребляемых стандартным оборудованием из электросети в период максимальных нагрузок. Эта методика позволяет компенсировать мощность в момент пиковой нагрузки и эффективно использовать электроэнергию с целью уменьшения штрафов за расчетный период.
Преимущества
- Значительное сокращение затрат (суммы оплачиваемых счетов) за счет снижения потребления энергии в пиковый момент.
- Исключается необходимость использования мощных источников для электроснабжения потребителей в период пиковых нагрузок.
- Снижение капитальных затрат на электрическую распределительную систему.
- Снижение эксплуатационных затрат электростанции, связанных с генерацией мощности в период пиковых нагрузок.
Наша система управления и мониторинга является оптимальным решением для реализации механизмов сокращения затрат за счет ограничения пиковых нагрузок в электрической сети заказчика и обладает интеллектуальными функциями, которые позволяют временно активировать аккумуляторную батарею в качестве источника питания в период максимального потребления.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШИ ЗНАНИЯ НА КАЖДОЙ СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
На фоне планомерной интеграции медицинских систем в ткань системы здравоохранения фактор обеспечения непрерывности работы оборудования приобретает критически важное значение, при этом значительно усложняется проблема приведения таких систем в соответствие с требованиями сегодняшнего и завтрашнего дня. Независимо от вашего должностного положения — специалист энергетической службы, генеральный директор или консультант — сотрудники нашей команды управления проектами окажут любую помощь, необходимую для достижения требуемых рабочих показателей, снижения затрат и соблюдения сроков реализации проекта.

Независимо от ваших потребностей мы готовы помочь в создании плана проекта, а также работать вместе с вашими специалистами, разработчиками технического задания и монтажными организациями с целью выработки оптимального решения, соответствующего бюджету и эксплуатационным нуждам вашей организации.

Когда появится готовность к реализации выбранного решения, мы с удовольствием поможем вам в решении задач по транспортировке, монтажу и координации работ на площадке совместно с консультантами, подрядчиками или авторизованными дистрибьюторами.

После монтажа системы мы осуществляем сервисное и техническое обслуживание в течение всего срока эксплуатации оборудования, включая удаленный мониторинг и диагностику, благодаря которым система поддерживается в оптимальном рабочем состоянии.