Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX
августа 31, 2021
Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem основана на безопасной общей архитектуре, которая легко интегрируется и масштабируется для создания открытой, но отказоустойчивой платформы управления ИТ-инфраструктурой для корпоративных и периферийных сред. Экосистема Avocent® ADX обеспечивает высочайшую производительность, гибкость и безопасность, а также поддерживает автоматизацию, управление, мониторинг и контроль всех ваших устройств, как ни одно другое решение на рынке.
Кроме того, встроенные приложения VertivTM Avocent® Core Insight (ACI) можно интегрировать с экосистемой Avocent ADX для дальнейшего повышения эффективности центра обработки данных. Благодаря Avocent Core Insight и экосистеме Avocent ADX пользователи могут получить открытую платформу с отраслевыми стандартами управления критически важной инфраструктурой. С помощью открытых API и системы, гибких и масштабируемых развертываний и наиболее широкого набора функций KVM экосистема Avocent ADX повышает общую комфортность работы пользователей.
Представляем экосистему Vertiv™ Avocent® ADX
Новые решения Avocent Digital для управления ИТ-инфраструктурой предназначены для удовлетворения динамичных потребностей рынка — от корпоративных до периферийных сред. Клиентам доступны гибкие наборы решений для различных меняющихся потребностей рынка и рабочих нагрузок.
Платформа управления
Удаленное управление, автоматизация, безопасность и отказоустойчивость для внеполосного управления ИТ-инфраструктурой.
Rack Manager
Rack Manager Vertiv™ Avocent® ADX физически подключается к интерфейсным модулям или непосредственно к сервисным процессорам, устройствам Rack PDU или сетевому оборудованию. Он обеспечивает PoE, консолидацию IP-адресов и трансляцию сетевых адресов.
Интерфейсные модули
Интерфейсные модули подключаются к устройствам Avocent® ADX Rack Manager и к конечному оборудованию. Они основаны на IP и предоставляют функции KVM и последовательный доступ.
Встроенное программное обеспечение Linux — Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI)
Встроенное ПО Avocent® Core Insight (ACI) представляет собой семейство встроенных пакетов Linux, включающих коммерчески готовую реализацию проекта OpenBMC для контроллеров управления базовыми платами (BMC). Это модульное и масштабируемое решение, в которое включены усовершенствования премиум-класса для повышения безопасности, производительности и функциональности.
- Масштабируемость — легкое масштабирование от корпоративной до периферийной среды
- Отказоустойчивость — всегда включено, всегда доступно
- Расширяемость — поддержка открытых стандартов, платформ и API
Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX
ТОЛЬКО экосистема Vertiv™ Avocent® ADX предоставляет следующие возможности:
- Общая архитектура с открытой платформой и API
- Гибкие и масштабируемые развертывания
- Самая быстрая и функциональная KVM-система
- Самое широкое управление ИТ-устройствами
- KVM, последовательный доступ, сервисный процессор на одном устройстве
- Более 100 одновременных пользователей
- Полностью цифровая архитектура
- Многоуровневая защита пользователей и устройств
- Встроенный интерфейс USB-C в соответствии с ИТ-тенденциями
Ключевые возможности и преимущества
Возможности |
Преимущества |
|
Упрощенное управление виртуальной и физической инфраструктурой в корпоративной и периферийной среде |
|
Безопасный и контролируемый доступ к устройствам для ИТ-операторов |
|
Повышение эффективности при внесении изменений в ИТ-устройства |
Администрирование, контроль, защита и автоматизация ИТ-инфраструктуры на единой платформе
ИТ-рынок меняется, и решения также должны меняться

Современные ИТ
- Локальное оборудование
- Удаленный доступ ограничен или отсутствует
- Неспособность удовлетворить растущие требования к производительности
- Ручная настройка ИТ-оборудования
- Проблема использования нескольких продуктов для управления
- Устаревшие технологии и возможности

ИТ завтрашнего дня
- Управление гибридной средой
- Реализация удаленного рабочего места
- Масштабирование систем от корпоративных до периферийных сред
- Автоматизация управления ИТ-инфраструктурой ЦОД
- Открытые стандарты и платформы
- Строгое соблюдение мер безопасности