Некоторые модели стоечных Rack PDU Vertiv™ Geist™ поддерживают измерение остаточного тока типа B (RCM-B). RCM-B непрерывно контролирует ток короткого замыкания распределения питания в ИТ-стойке. Настраиваемые аварийные сигналы обеспечивают немедленное уведомление об изменениях в утечке остаточного тока, позволяя пользователям быстро реагировать на неисправность, чтобы избежать возможных катастрофических событий, таких как выключение критического оборудования, поражение электрическим током и возгорание.
Мониторинг RCM-B повышает доступность центра обработки данных и сокращает время, необходимое для подтверждения соответствия местным нормативным требованиям.
- Измерение остаточного тока в стоечном Rack PDU Vertiv™ соответствует стандарту EN62020 для общего измерения остаточного переменного и постоянного тока
- Мониторинг RCM-B на уровне Rack PDU позволяет непрерывно измерять остаточный ток в соответствии с DGUV 3 и не требует отключения системы для тестирования
- Стоечные Rack PDU контролируют каждую фазу на трехфазных Rack PDU, соответствующих стандарту EN50600 для центров обработки данных

- Повышение уровня личной, эксплуатационной и промышленной безопасности
- Повышение прибыльности
- Улучшение противопожарной защиты
- Раннее обнаружение потери данных и отказа сети
- Обнаружение тока короткого замыкания непосредственно в розетке потребителя для ускорения локализации короткого замыкания
- Профилактическая безопасность для защиты людей от опасностей, вызванных электрическим током
- Минимизация неисправностей и непредвиденных перебоев в работе важнейшего оборудования
- Неисправности изоляции во вновь установленных системах и устройствах обнаруживаются немедленно
- Постоянный мониторинг установок и оборудования
- Оборудование непрерывного мониторинга снижает необходимость повторного тестирования
- В соответствии с положением о предотвращении несчастных случаев DGUV 3, интервалы между испытаниями по замеру изоляции могут быть адаптированы к практическим потребностям посредством постоянного контроля остаточного тока
- Отсутствие дорогостоящих и незапланированных отключений оборудования и вызовов сервисного персонала
- Пожароопасные остаточные токи обнаруживаются уже на стадии образования