DA150, 150kW
The Liebert DSE is the industry's first pumped refrigeant economization system designed specifically for data centers. Ideal for companies seeking sustainable solutions, it provides up to 50% higher efficiency than traditional systems - and it uses no water. Its advanced controls automate economization to get the most free-cooling in any environment.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Government
- Banking, Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Professional Services
- Telecom
DA150, 150kW
The Liebert DSE is the industry's first pumped refrigeant economization system designed specifically for data centers. Ideal for companies seeking sustainable solutions, it provides up to 50% higher efficiency than traditional systems - and it uses no water. Its advanced controls automate economization to get the most free-cooling in any environment.
- Government
- Banking, Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Professional Services
- Telecom
Преимущества

Особенности
Характеристики
Air-cooled free cooling system with water-free economization, a rapidly deployable configuration and advanced Liebert iCOM thermal controls to optimize each unit and harmonize the operation of multiple units for temperature and airflow. Highly scalable and modular design accommodates changing IT loads and is ideal for upgrading outdated or inefficient cooling systems.
- Product Specifications
- СУММАРНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, кБТЕ/ч [кВт]
- 511.8 [150]
- ЯВНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НЕТТО, кБТЕ/ч [кВт]*
- 581 [170]
- Номинальный РАСХОД ВОЗДУХА [КУБ. ФУТ/МИН]
- 18,000 (24,000 optional)
- Total Capacity
- 581 [170]
- Airflow Direction
- Upflow and Downflow
- Heat Rejection Medium
- Air
- Capacity Modulation
- Variable Speed EC Fans
- Controls & Monitoring
- Liebert iCOM Unit Control
- Physical Characteristics
- Масса (фунт/кг)
- 3574
- Масса (фунт/кг)
- 1621
- Высота (дюймы/мм)
- 94
- Высота (дюймы/мм)
- 2388
- Ширина (дюймы/мм)
- 144
- Ширина (дюймы/мм)
- 3658
- Глубина (дюймы/мм)
- 47
- Глубина (дюймы/мм)
- 1194
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).