DA125, 125kW
The Liebert DSE is the industry's first pumped refrigeant economization system designed specifically for data centers. Ideal for companies seeking sustainable solutions, it provides up to 50% higher efficiency than traditional systems - and it uses no water. Its advanced controls automate economization to get the most free-cooling in any environment.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Government
- Banking, Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Professional Services
- Telecom
DA125, 125kW
The Liebert DSE is the industry's first pumped refrigeant economization system designed specifically for data centers. Ideal for companies seeking sustainable solutions, it provides up to 50% higher efficiency than traditional systems - and it uses no water. Its advanced controls automate economization to get the most free-cooling in any environment.
- Government
- Banking, Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Professional Services
- Telecom
Преимущества
Особенности
Характеристики
Air-cooled free cooling system with water-free economization, a rapidly deployable configuration and advanced Liebert iCOM thermal controls to optimize each unit and harmonize the operation of multiple units for temperature and airflow. Highly scalable and modular design accommodates changing IT loads and is ideal for upgrading outdated or inefficient cooling systems.
- Product Specifications
- СУММАРНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, кБТЕ/ч [кВт]
- 426.5 [125]
- ЯВНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НЕТТО, кБТЕ/ч [кВт]*
- 499 [146]
- Номинальный РАСХОД ВОЗДУХА [КУБ. ФУТ/МИН]
- 18,000
- Total Capacity
- 499 [146]
- Airflow Direction
- Upflow and Downflow
- Heat Rejection Medium
- Air
- Capacity Modulation
- Variable Speed EC Fans
- Controls & Monitoring
- Liebert iCOM Unit Control
- Physical Characteristics
- Масса (фунт/кг)
- 3465
- Масса (фунт/кг)
- 1572
- Высота (дюймы/мм)
- 94
- Высота (дюймы/мм)
- 2388
- Ширина (дюймы/мм)
- 144
- Ширина (дюймы/мм)
- 3658
- Глубина (дюймы/мм)
- 47
- Глубина (дюймы/мм)
- 1194
- Liebert® DSE 50-165 kW 60 User Manual (SL-18933)
- Liebert® DSE 50-165 kW 14-47 Tons System Design Manual
- Liebert® DSE 250-265 kW Thermal Management System Installer User Guide SL-18945
- Liebert® iCOM™ Installer User Guide (SL-31075)
- Liebert® MCV 60Hz High Density Microchannel Condenser Installer-User Guide
- Liebert® EconoPhase 14 to 72 Ton (50 to 250 kW) 50 and 60 Hz Installer User Guide
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).