Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Модель

SA2-003, Vertiv Geist SwitchAir

Сетевые коммутаторы, выравниватели нагрузки и маршрутизаторы обычно располагаются в стойке сверху и сзади, вдали от воздушного потока холодного прохода у передней панели шкафа. Такое размещение затрудняет попадание потока холодного воздуха с передней части стойки во всасывающие отверстия оборудования сетевого коммутатора, что увеличивает со временем вероятность сбоя. SwitchAir помогает предотвратить сбой, направляя холодный воздух с передней части стойки к всасывающим отверстиям, независимо от места монтажа оборудования.

Найти контактные данные коммерческих служб Получить брошюру Получить руководство
Login to Save for Later
Гарантия: На модели Vertiv Geist SwitchAir распространяется стандартная трехлетняя гарантия, которая автоматически продлевается до пяти лет в случае регистрации продукта в течение 120 дней с момента покупки.

Преимущества

Снижает вероятность перегрева сетевых коммутаторов за счет направления холодного воздуха к всасывающим отверстиям устройств.
Снижает вероятность преждевременного отказа оборудования из-за высокой температуры поступающего воздуха.
Повышение эффективности оборудования за счет обеспечения той же температуры воздуха сетевого оборудования в холодном проходе, что и у других устройств в стойке.
Уменьшает подачу контурного горячего воздуха из горячего прохода в холодный проход из-за отсутствующих запирающих панелей.
Стандартная трехлетняя гарантия, с продлением до пяти лет при регистрации продукта.

Особенности

Обеспечивает путь для подачи холодного воздуха к всасывающим отверстиям оборудования сетевого коммутатора и другим устройствам с всасывающими отверстиями на задней (непортовой), передней (портовой) стороне, на одной или двух боковых сторонах.
Создает барьер для эффективного предотвращения попадания горячего отработанного воздуха во всасывающие отверстия устройства.
Простая и быстрая установка во все стандартные стойки или шкафы.
Соответствует требованиям закона о торговых соглашениях и/или американского закона о закупках.

Устройство SwitchAir представляет собой пассивное устройство управления потоками воздуха с каналами, обеспечивающими выделенный путь для попадания холодного воздуха к всасывающим отверстиям коммутатора с помощью встроенных вентиляторов сетевых устройств, которые втягивают холодный воздух через переднюю панель шкафа. Кроме того, устройство SwitchAir создает барьер, препятствующий попаданию горячего отработанного воздуха из горячего прохода во всасывающие отверстия коммутатора.

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции

Найденные контактные данные по критерию Ohio, 43215, USA Изменения
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Системы управления климатом

Вопросы и ответы

Вопрос
С какими сетевыми коммутаторами будет работать Vertiv Geist SwitchAir?
A
Vertiv Geist предлагает различные конфигурации SwitchAir, подходящие для большинства моделей коммутаторов. Ознакомьтесь с нашим приложением SwitchAir Finder или обратитесь к торговому представителю.
Вопрос
Как работает Vertiv Geist SwitChair для предотвращения перегрева коммутаторов?
A
SwitchAir создает барьер между всасывающими отверстиями коммутатора и горячим отработанным воздухом в задней части серверных стоек, одновременно направляя холодный воздух из холодного прохода к всасывающим отверстиям коммутатора.
Вопрос
В чем разница между устройствами Passive и Active SwitchAir?
A
Passive SwitchAir работает путем простого создания канала, по которому холодный воздух попадает к всасывающим отверстиям коммутатора. Active SwitchAir работает подобным образом, однако он использует вентиляторы для принудительной подачи холодного воздуха через канал.
Вопрос
Будет ли время простоя при установке продукта SwitchAir?
A
В большинстве случаев вы сможете установить продукт SwitchAir в стойку без отключения сетевых коммутаторов.
Вопрос
Какое предлагаемое расстояние между передней и задней рейками для монтажа SwitchAir?
A
Устройство SwitchAir предназначено для монтажа при расстоянии между рейками 73,7 см.

Additional Resources

 Image

Say Goodbye to Overheated Network Switches with the Vertiv Geist SwitchAir

Did you know when the intake temperature is above the optimal range, your network gear can experience a 54% higher failure rate? Vertiv Geist SwitchAir provides a path for cool air to travel to the intake of top-of-rack network switches in a typical hot aisle/ cold aisle data center design. SwitchAir lets you take control of your critical network equipment to improve the life expectancy and reduce the chance of premature failure ultimately resulting in costly unplanned downtime.

 Image

Vertiv Geist Switchair Finder

Use the SwitchAir Finder to locate the Geist SwitchAir that you require based on a variety of configuration options.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион