Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

Liebert DCW Water-based Cooling Modules and Racks, 35kW

The Liebert DCW cooling system includes the Liebert DCD fanless chilled water door and the Liebert DCP Coolant Pumping Unit to supply chilled water to high density racks. The modules offer an alternative heat removal solution to critical applications where the hot aisle/cold aisle approach to cooling is not practical.

Получить брошюру Получить руководство
Оптимальное решение для:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Гарантия: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Просмотр характеристик модели
Liebert DCD Water-Cooled Rack Door, 35kW
78.4 in   23.5 in   5.9 in   220 lbs  
Liebert DCP Water-Based Pumping Unit, 200kW
78 in   34 in   35 in   750 lbs  

Преимущества

 Uses no white space
 Optimizes energy efficiency
 Leverages existing building chilled water loop
 Ideal where hot aisle/cold aisle is not practical 

Особенности

 Includes the Liebert DCD fanless chilled water door and Liebert DCP Coolant Pumping Unit
 60 Hz and 50 Hz models.
 Water-based high heat density systems
 Full enclosure system, or back-of-rack-installed module 

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции

Найденные контактные данные по критерию Ohio, 43215, USA Изменения
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Системы управления климатом
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион