Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

Liebert HPC-W, чиллеры с водяным охлаждением

Liebert HPC-W — это чиллер с водяным охлаждением (от 600 до 2100 кВт) с винтовыми компрессорами с фиксированной частотой вращения. Наличие вариантов с различным уровнем шумового излучения позволяет выбрать нужную модель: со стандартным уровнем шума или беспрецедентно низким.

Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • Строительство и проектирование
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение
  • Производство
  • Нефть и газ
  • Розничная и оптовая торговля
  • Телекоммуникационный сектор
  • Транспортировка

Liebert HPC-W — это чиллер с водяным охлаждением (от 600 до 2100 кВт) с винтовыми компрессорами с фиксированной частотой вращения. Наличие вариантов с различным уровнем шумового излучения позволяет выбрать нужную модель: со стандартным уровнем шума или беспрецедентно низким. Новейшая конструкция соответствует современным нормам экодизайна и гарантирует высокий уровень годовой эффективности.

Преимущества

Устройство предлагается в стандартном или малошумном исполнении и отвечает требованиям любых заказчиков в отношении шумового излучения
 Самые современные функции программного обеспечения, регулирующие подачу питания в зависимости от электрической инфраструктуры центров обработки данных
Высокий сезонный показатель энергоэффективности как результат использования самой современной конструкции

Особенности

Предусмотрены два независимых контура циркуляции хладагента и высоконадежные компоненты, которыми с высокой степенью точности управляет микропроцессор
 Быстрый перезапуск после сбоя электропитания с помощью встроенного источника энергии для управления процессом во время отсутствия питания
 

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции

Найденные контактные данные по критерию Ohio, 43215, USA Изменения
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Системы управления климатом
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион