Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

Liebert HPF, автономный кондиционер воздуха

Liebert HPF — это устройство с чрезвычайно широкими возможностями, доступное в вариантах исполнения с различной конфигурацией воздушного потока: с подачей воздуха вверх, вниз и с вытеснением воздуха.

Получить брошюру
Оптимальное решение для:
  • ЦОД/колокация/хостинг

Преимущества

Компактная и простая в установке система, поставляемая с хладагентом R410A
Система фрикулинга для минимизации эксплуатационных затрат​: наша система с прямым фрикулингом обеспечивает повышенный уровень экономии энергии за счет использования холодного наружного воздуха в качестве основного источника охлаждения.
Лучшая в отрасли техническая поддержка и сервисная служба: быстрая и простая установка. Легкий доступ ко всем компонентам с передней части устройства при проведении технического обслуживания и ремонта. Сервисные услуги оказываются специалистами, прошедшими обучение на производстве. Гарантированная круглосуточная техническая поддержка. 

Особенности

Источник питания 48 В пост. тока для повышения уровня доступности системы: источник питания 48 В пост. тока гарантирует охлаждение в аварийной ситуации и отвечает требованиям, предъявляемым к корпусам телекоммуникационного оборудования.
Интеллектуальная система управления, гарантирующая эффективность регулирования работы устройства: возможность совместной работы в сети, объединяющей до 16 устройств, позволяет воспользоваться преимуществами режимов ожидания, ротации и каскадирования. Дополнительный графический дисплей сохраняет последние 200 событий, расширяя функции сбора данных. 
Вентилятор испарителя с опциональным вентилятором, оснащенным электронной системой управления, для повышения энергоэффективности: Вентиляторы с электронным управлением нового поколения, установленные в системе Liebert HPF, значительно повышают общую эффективность устройства.
 Компрессор с регулируемой холодопроизводительностью: ​Возможность регулирования производительности и наличие электронного расширительного клапана обеспечивают непрерывную доступность системы охлаждения и точность контроля температуры в помещении.
 Дополнительная функция удаленного мониторинга для оптимизации инфраструктуры в режиме реального времени​: наличие дополнительного коммуникационного интерфейса Hirolink-i позволяет системе Liebert HPF выполнять функции управления инфраструктурой (Trellis™, Liebert® SiteScan, Liebert® Nform, LIFE™), а также поддерживать протоколы сторонних поставщиков. Данный интерфейс поддерживает сети Ethernet, RS-485 и MSTP, позволяющие осуществлять мониторинг и регулировку многочисленных рабочих параметров, а также аварийных сообщений и уведомлений. 
Три возможности распределения воздушного потока, обеспечивающие подачу холодного воздуха в нужном направлении: Liebert HPF — это устройство с чрезвычайно широкими возможностями, доступное в вариантах исполнения с различной конфигурацией воздушного потока. Оно представляет собой идеальное решение для объектов самой разной планировки.

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции

Найденные контактные данные по критерию Ohio, 43215, USA Изменения
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Целевые области продажи продукта: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион