ACS 8032MDDC Serial Console
ACS 8000 32-Port ACS dual DC w/ analog V.92 modem
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Образование
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Производство
- Военная, оборонная, аэрокосмическая и ракетная промышленность
- Атомные электростанции
- Нефть и газ
- Производство электроэнергии
- Передача и распределение газа и электроэнергии
- Розничная и оптовая торговля
- Телекоммуникационный сектор
- Транспортировка
ACS 8032MDDC Serial Console
ACS 8000 32-Port ACS dual DC w/ analog V.92 modem
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Образование
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Производство
- Военная, оборонная, аэрокосмическая и ракетная промышленность
- Атомные электростанции
- Нефть и газ
- Производство электроэнергии
- Передача и распределение газа и электроэнергии
- Розничная и оптовая торговля
- Телекоммуникационный сектор
- Транспортировка
Преимущества
Особенности
Характеристики
- Product Overview
- Тип
- Serial
- Входные порты
- 32 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
- Graphic Mode
- Internal Modem
- 0
- Service Processor support
- No
- Extension Distance
- N/A
- Cellular Support
- via external router
- Power Description
- Power Supply(s)
- 1
- Input Power (Maximum)
- 35W
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT) Ethernet
- USB ports
- 8 USB 2.0
- USB Hub Support
- Yes
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 14° to 140°F (-10° to 60°C)
- Humidity
- 20% to 80% non-condensing
- Storage Temperature
- –4° to 158°F (–20° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Масса (фунт/кг)
- 7.0 lbs
- Масса (фунт/кг)
- 3.2 kgs
- Высота (дюймы/мм)
- 1.75 in
- Высота (дюймы/мм)
- 44.5 mm
- Ширина (дюймы/мм)
- 17.25 in
- Ширина (дюймы/мм)
- 438 mm
- Глубина (дюймы/мм)
- 9.5 in
- Глубина (дюймы/мм)
- 241 mm
- Miscellaneous
- Other supported accessories
- 1 full size SD card slot
- Avocent® ACS 8000 Advanced Console Server Data Sheet
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407
- Vertiv-CapabilitiesInANetworkCloset-AB-EN-NA-AV-11103_348016_0
- Vertiv-ACS800&8000-EOL-EN-NA-AV-11212
- Avocent® ACS 8000 Serial Console Server Application Brief AV-49554
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Providing Secure Remote Access Application Brief
- Avocent ACS 4 Reasons to Buy Data Sheet AV-12348
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).
Найти контактные данные местного представительства
Контактные данные службы поддержки продукции
Изменения
Вопросы и ответы
- Вопрос
- Сколько подключений через последовательный порт поддерживают последовательные консоли Vertiv™ Avocent® ACS 8000?
- A
- В семейство ACS 8000 входят варианты с 8, 16, 32 и 48 последовательными портами, а также с 8 многофункциональными портами USB 2.0.
- Вопрос
- Какие последовательные протоколы/типы доступа поддерживает ACS 8000?
- A
- Последовательные консоли ACS поддерживают протоколы RS-232, RS-485 и RS-422 с помощью разъемов RJ-45 и USB 2.0 с разъемами типа A.
- Вопрос
- Как подключиться к устройству ACS 8000 и управлять им?
- A
- Внутриполосный и внеполосный доступ (с переключением сети) поддерживаются через (2) интерфейса Gigabit Ethernet, (2) порта Gigabit Fiber SFP, дополнительный аналоговый модем v.92 и (или) внешний сотовый модем 4G/LTE. Устройство имеет графический интерфейс на основе веб-браузера и локальный порт консоли для интерфейса командной строки и оболочки Linux Shell.
- Вопрос
- Можно ли использовать ACS 8000 для управления блоками распределения питания и системами ИБП?
- A
- Да, ACS 8000 автоматически обнаруживает и поддерживает системы ИБП Liebert GXT4, а также стоечные блоки распределения питания Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan и Eaton.
- Вопрос
- Как ACS 8000 обеспечивает безопасный доступ?
- A
- Пользователи проходят проверку подлинности с помощью TACACS+, RADIUS, LDAP/AD или локальной проверки подлинности. Устройство также оснащено встроенным брандмауэром со списками контроля доступа.