Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Модель

Последовательные консоли Vertiv™ Avocent® ACS 8000

ACS 8008SDC Serial Console
Найти контактные данные коммерческих служб
Последовательные консоли Vertiv™ Avocent® ACS 8000 обеспечивают безопасный и внешний мониторинг и контроль вспомогательного оборудования в корпоративных центрах обработки данных, а также в облачных и колокационных объектах.
Technical Specifications
ACS 8008SDC Serial Console
Product Overview
Тип
Serial
Входные порты
8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
Graphic Mode
Internal Modem
None
Service Processor support
No
Extension Distance
N/A
Cellular Support
Yes, via external router
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
USB ports
8 USB 2.0
USB Hub Support
Yes
Power Description
Power Supply(s)
Single DC
Input Power (Maximum)
35W
Miscellaneous
Other supported accessories
1 full size SD card slot
Physical Characteristics
Масса (фунт/кг)
7.5 lbs
Масса (фунт/кг)
3.4 kgs
Высота (дюймы/мм)
1.75 in
Высота (дюймы/мм)
44.5 mm
Ширина (дюймы/мм)
17.25 in
Ширина (дюймы/мм)
438 mm
Глубина (дюймы/мм)
9.5 in
Глубина (дюймы/мм)
241 mm
Программное обеспечение
Гарантийные обязательства

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

ACS 8008SDC Serial Console

Гарантия : Полная заводская гарантия на 2 года — дополнительная расширенная гарантия

Преимущества

НОВИНКА! Возможность подключения к сотовой сети обеспечивает поддержку переключения на резервный ресурс
Порт датчика окружающей среды обеспечивает визуализацию условий работы объекта
Доступ к удаленным объектам, их диагностика и устранение неисправностей с использованием возможности автоматического переключения на сотовую сеть, Ethernet и аналоговый модем
Устойчивый прямой и безопасный обратный вызов с использованием дополнительного встроенного модема
Соответствие политикам доступа к центрам обработки данных и их безопасности, возможность настройки, несколько уровней доступа
Отсутствие необходимости в адаптерах благодаря автоматическому определению конфигурации разъемов Cyclades™ и Cisco
Комплексная поддержка оптоволоконных модулей SFP 1 Гбит/с и 8 USB-портов для подключения нового ИТ-оборудования и внешних устройств

Особенности

Быстрая автоматическая настройка оборудования с помощью функции Zero Touch Provisioning (ZTP)
Внутриполосный и внеполосный последовательный доступ для удаленного управления периферийными ИТ-устройствами в любой точке мира
Автоматическое переключение с Ethernet на сотовую связь с использованием второго порта GbE
Предустановленные профили уровней защиты: безопасный, умеренный и открытый
Настраиваемые профили защиты

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции

Найденные контактные данные по критерию Ohio, 43215, USA Изменения
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Целевые области продажи продукта: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

Вопросы и ответы

Вопрос
Сколько подключений через последовательный порт поддерживают последовательные консоли Vertiv™ Avocent® ACS 8000?
A
В семейство ACS 8000 входят варианты с 8, 16, 32 и 48 последовательными портами, а также с 8 многофункциональными портами USB 2.0.
Вопрос
Какие последовательные протоколы/типы доступа поддерживает ACS 8000?
A
Последовательные консоли ACS поддерживают протоколы RS-232, RS-485 и RS-422 с помощью разъемов RJ-45 и USB 2.0 с разъемами типа A.
Вопрос
Как подключиться к устройству ACS 8000 и управлять им?
A
Внутриполосный и внеполосный доступ (с переключением сети) поддерживаются через (2) интерфейса Gigabit Ethernet, (2) порта Gigabit Fiber SFP, дополнительный аналоговый модем v.92 и (или) внешний сотовый модем 4G/LTE. Устройство имеет графический интерфейс на основе веб-браузера и локальный порт консоли для интерфейса командной строки и оболочки Linux Shell.
Вопрос
Можно ли использовать ACS 8000 для управления блоками распределения питания и системами ИБП?
A
Да, ACS 8000 автоматически обнаруживает и поддерживает системы ИБП Liebert GXT4, а также стоечные блоки распределения питания Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan и Eaton.
Вопрос
Как ACS 8000 обеспечивает безопасный доступ?
A
Пользователи проходят проверку подлинности с помощью TACACS+, RADIUS, LDAP/AD или локальной проверки подлинности. Устройство также оснащено встроенным брандмауэром со списками контроля доступа.
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион