Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

Переключатель KVM Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer

Переключатель KVM Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer — это решение, необходимое для доступа как к засекреченным, так и к общедоступным данным. Благодаря новому универсальному разъему для видеопорта Cybex™ Secure MultiViewer поддерживает видеоподключения DP, HDMI и DVI-D без адаптеров. Cybex™ Secure MultiViewer можно использовать с одним или двумя дисплеями, когда на одном экране могут отображаться данные с 16 компьютеров, и такими функциями, как мозаика, оконное управление и сенсорный экран, а также плитка, масштабирование, изображение в картинке (PIP) или пользовательский макет.

Найти контактные данные коммерческих служб Получить брошюру
Основные преимущества
Одновременный просмотр нескольких компьютеров на одном дисплее.
Возможность взаимодействия с различными уровнями безопасности на одном экране.
Простое переключение клавиатуры и мыши с помощью CNS — просто удерживайте левую клавишу CTRL и перемещайте курсор через границы окон.
Прямое взаимодействие с любым приложением с помощью сенсорного экрана.
Смарт-карты (CAC) или биометрические считыватели для аутентификации на нескольких защищенных компьютерах.
Гарантия: Полная заводская гарантия на 3 года — дополнительная расширенная гарантия

Безопасный переключатель KVM Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer идеально подходит для сред, в которых требуется отслеживать и контролировать несколько активных компьютеров с различными уровнями защиты данных, а также где пользователям необходимы возможности управления окнами для большего удобства использования. Система MultiViewer, доступная с 4, 8 или 16 портами, позволяет одновременно отображать каждый подключенный компьютер в отдельных окнах на одном дисплее. Окна можно расположить в виде плиток, в масштабе, «картинки в картинке» (PIP) или в пользовательской компоновке. MultiViewer поддерживает вывод консоли на второй экран для разделения окон между двумя дисплеями. Кроме того, функция переключения управления курсором (CNS) дает возможность легко переключаться между компьютерами, просто нажимая левую клавишу CTRL при перемещении мыши между окнами.

Просмотр характеристик модели
SCMV2160DPH, KVM Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer 16 port
3 in   17.4 in   11.8 in   15.4 lbs  
SCMV285DPH, KVM Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer 8 port
2.6 in   17.4 in   7.2 in   8.2 lbs  
SCMV245DPH, KVM Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer 4 port
1.7 in   13.7 in   5.0 in   3.5 lbs  

Преимущества

Просмотр информации на одном дисплее с нескольких изолированных компьютеров
Поддержка двух дисплеев позволяет пользователю просматривать данные с компьютеров на двух дисплеях в режиме дублирования или расширенного экрана
Гибкие возможности компоновки экрана: плитки, масштабирование, картинка в картинке или пользовательская конфигурация
Блокировка несанкционированных USB-устройств и безопасное переключение смарт-карт и биометрических устройств между компьютерами
Универсальный видеопорт с поддержкой DP, HDMI или DVI-D без адаптеров
Голографические метки для предотвращения взлома оборудования
Улучшает многозадачность, сохраняя несколько критически важных систем в поле зрения пользователя
Индикация состояния блокировки клавиатуры на передней панели переключателя MultiViewer

Особенности

Изолированные порты переключателя предоставляют дискретные каналы обработки для каждой системы
Поддержка видео с разрешением до UHD 4K при частоте 30 Гц
Гибкая компоновка экрана/окон с нулевой задержкой
Безопасное переключение KVM позволяет взаимодействовать с несколькими компьютерами различных уровней безопасности на одном или двух дисплеях
Используя функцию переключения управления курсором, можно легко переключать управление клавиатурой и мышью между компьютерами, нажимая клавишу CTRL и перемещая курсор через границы экрана.
Поддержка сенсорного экрана
Универсальные видеоразъемы поддерживают HDMI или DP на одном физическом видеовходе 
Смарт-карты (CAC) или биометрические считыватели для аутентификации на нескольких защищенных компьютерах (модели с 4 и 8 портами)
Устраняет необходимость в использовании нескольких периферийных устройств, таких как дисплеи, клавиатуры и мыши.
Простота установки и использования

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции

Найденные контактные данные по критерию Ohio, 43215, USA Изменения
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Целевые области продажи продукта: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион