SCMV2160DPH, KVM Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer 16 port
Переключатель KVM Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer — это решение, необходимое для доступа как к засекреченным, так и к общедоступным данным. Благодаря новому универсальному разъему для видеопорта Cybex™ Secure MultiViewer поддерживает видеоподключения DP, HDMI и DVI-D без адаптеров. Cybex™ Secure MultiViewer можно использовать с одним или двумя дисплеями, когда на одном экране могут отображаться данные с 16 компьютеров, и такими функциями, как мозаика, оконное управление и сенсорный экран, а также плитка, масштабирование, изображение в картинке (PIP) или пользовательский макет.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
SCMV2160DPH, KVM Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer 16 port
Переключатель KVM Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer — это решение, необходимое для доступа как к засекреченным, так и к общедоступным данным. Благодаря новому универсальному разъему для видеопорта Cybex™ Secure MultiViewer поддерживает видеоподключения DP, HDMI и DVI-D без адаптеров. Cybex™ Secure MultiViewer можно использовать с одним или двумя дисплеями, когда на одном экране могут отображаться данные с 16 компьютеров, и такими функциями, как мозаика, оконное управление и сенсорный экран, а также плитка, масштабирование, изображение в картинке (PIP) или пользовательский макет.
Гарантия: Полная заводская гарантия на 3 года — дополнительная расширенная гарантияПреимущества
Особенности
Характеристики
Безопасный переключатель KVM Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer идеально подходит для сред, в которых требуется отслеживать и контролировать несколько активных компьютеров с различными уровнями защиты данных, а также где пользователям необходимы возможности управления окнами для большего удобства использования. Система MultiViewer, доступная с 4, 8 или 16 портами, позволяет одновременно отображать каждый подключенный компьютер в отдельных окнах на одном дисплее. Окна можно расположить в виде плиток, в масштабе, «картинки в картинке» (PIP) или в пользовательской компоновке. MultiViewer поддерживает вывод консоли на второй экран для разделения окон между двумя дисплеями. Кроме того, функция переключения управления курсором (CNS) дает возможность легко переключаться между компьютерами, просто нажимая левую клавишу CTRL при перемещении мыши между окнами.
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).