Cybex SCKM100 Series Secure Desktop KM Switches
Access up to four systems simultaneously and navigate between systems effortlessly. The Avocent SCKM switch provides real-time access to up to 4 systems at a time from a single keyboard and mouse.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
Cybex SCKM100 Series Secure Desktop KM Switches
Access up to four systems simultaneously and navigate between systems effortlessly. The Avocent SCKM switch provides real-time access to up to 4 systems at a time from a single keyboard and mouse.
Гарантия: 3 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty AvailableХарактеристики
Cybex SCKM120 Secure Desktop KM
|
|||
---|---|---|---|
1 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Более подробная информация о продукте | |||
Cybex SCKM140 Secure Desktop KM
|
|||
1 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Более подробная информация о продукте | |||
Cybex SCKM145 Secure Desktop KM
|
|||
1 mm | 13.7 mm | 5 mm | 3 lbs |
Более подробная информация о продукте |
Преимущества
Особенности
- Vertiv-SCKM-140-145-KM-DS-EN-NA-AV-11428-WEB
- Vertiv-Critical-Decisions-BR-EN-NA-AV-47103.pdf
- Government Application Brief: Access to Multiple-Classification Environments at Any Distance
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407
- Vertiv-Cybex-Secure-KVM-BR-EN-NA-AV-11119
- Vertiv-Cybex-Secure-KM-Switch-DS-EN-NA-AV-11436
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).