Watchdog 100-P UK
Environmental Monitor, on-board temperature, humidity and dew-point sensors, one relay contact, capacity to add 8 additional external sensors (4 RJ12 and 4 Dry Contact/ 0-5V), built-in PoE, British power supply included.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- Телевидение и развлекательные услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Образование
- Здравоохранение
- Государственные учреждения
- Производство
- Военная, оборонная, аэрокосмическая и ракетная промышленность
- Профессиональные услуги
- Розничная и оптовая торговля
- Телекоммуникационный сектор
- Транспортировка
Watchdog 100-P UK
Environmental Monitor, on-board temperature, humidity and dew-point sensors, one relay contact, capacity to add 8 additional external sensors (4 RJ12 and 4 Dry Contact/ 0-5V), built-in PoE, British power supply included.
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- Телевидение и развлекательные услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Образование
- Здравоохранение
- Государственные учреждения
- Производство
- Военная, оборонная, аэрокосмическая и ракетная промышленность
- Профессиональные услуги
- Розничная и оптовая торговля
- Телекоммуникационный сектор
- Транспортировка
Преимущества
Особенности
Характеристики
Vertiv Geist Environmental Monitors include on-board temperature, humidity, and dew point sensors. Additional Plug-n-Play and Dry Contact/ 0-5V sensor capacity enables users to deploy a comprehensive and cost-effective environmental monitoring solution to minimize risks to critical infrastructure.
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).
Найти контактные данные местного представительства
Контактные данные службы поддержки продукции
Изменения
Вопросы и ответы
- Вопрос
- Why do I have an alarm showing tripped even though the current value is below the threshold?
- A
- Each alarm has a 1-unit hysteresis built-in to help limit nuisance alarms. This means that a value must change by 1 unit before the alarm will clear. For example, if there is a temperature alarm set with a high trip of 75F, the value must fall below 74F before the alarm will actually clear. A clear delay will need to be set and configured on the that alarm.
- Вопрос
- How can I re-order the sensor OIDs on a Watchdog device?
- A
- To change the order in which sensors are mapped to an OID the user will need to unplug all sensors from the device and wait 1-2 minutes until they show unplugged on the web interface (will read unavailable at first). After they show unplugged, check the "remove all unplugged devices" box and then click the save changes button. After a couple minutes they can begin reconnecting sensors in the order you would like them in.
- Вопрос
- My Watchdog 15 is showing a higher temperature than what my thermostat is showing.
- A
- In still air environments the onboard sensor is susceptible to higher temperature readings due to circuit board heating. With that, air temperatures in a room are rarely, if ever, uniform throughout the space, due to convection currents, relative proximity to sources of heat and cold air, and other thermal effects. Our Watchdog products have an internal temperature offset that you can adjust to compensate for board heating. This is found by selecting the Configuration Wrench in Sensors-Overview.