Cybex SC740C Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC740C secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
Cybex SC740C Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC740C secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.
Гарантия: Three-Year WarrantyПреимущества
Особенности
Характеристики
- Product Overview
- Разрешающая способность видео
- VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 12.4W (120V), 12.5W (240V)
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Storage Temperature
- -4° to 122° F (-20° to 40° C)
- Physical Characteristics
- Высота (дюймы/мм)
- 2.4 in
- Высота (дюймы/мм)
- 61 mm
- Ширина (дюймы/мм)
- 10.4 in
- Ширина (дюймы/мм)
- 264.2 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, UL 60950-1, CSA C22.2 No 60950-1, EN60950, FCC
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).