Cybex SC 600C and SC700C Series Secure Desktop KVM Switches
Secure desktop KVM, designed to meet NIAP Protection Profile for Peripheral Sharing Switch version 3.0, supports single monitor, DVI-I, Display Port 1.2 or HDMI 1.4. Optional Dedicated Peripheral port supports CAC readers, as well as additional types of authentication devices, such as facial recognition scanners and fingerprint readers
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
Cybex SC 600C and SC700C Series Secure Desktop KVM Switches
Secure desktop KVM, designed to meet NIAP Protection Profile for Peripheral Sharing Switch version 3.0, supports single monitor, DVI-I, Display Port 1.2 or HDMI 1.4. Optional Dedicated Peripheral port supports CAC readers, as well as additional types of authentication devices, such as facial recognition scanners and fingerprint readers
Гарантия: 2 years, extended warranties availableХарактеристики
Cybex SC620C Secure Desktop KVM
|
||
---|---|---|
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600 | 1.7 in | 10.4 in |
Более подробная информация о продукте | ||
Cybex SC640C Secure Desktop KVM
|
||
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600 | 1.7 in | 10.4 in |
Более подробная информация о продукте | ||
Cybex SC740C Secure Desktop KVM
|
||
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600 | 2.4 in | 10.4 in |
Более подробная информация о продукте |
Преимущества
Особенности
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).