Avocent Matrix MXT5120 VGA Transmitter
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
Avocent Matrix MXT5120 VGA Transmitter
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers.
Гарантия: 2 YearsОсобенности
Характеристики
- Product Overview
- Входные порты
- USB-B x 1
- Выходные порты
- Speaker & Mic
- Видеоподключение
- 1 x VGA
- Разрешающая способность видео
- 1920x1200
- Graphic Mode
- Internal Modem
- NO
- Power Description
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- 100-240V 50/60 Hz
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 1 x RJ45
- USB ports
- 1 x USB Type B
- USB Hub Support
- USB 2.0 with Class Control
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 0 to 45ºC / 32 to 113ºF
- Humidity
- 10% to 90% non-condensing
- Storage Temperature
- -31° to 158°F (-35° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Масса (фунт/кг)
- 1.4 lbs
- Масса (фунт/кг)
- 0.64 kg
- Высота (дюймы/мм)
- 1.21 in
- Высота (дюймы/мм)
- 30.73 mm
- Ширина (дюймы/мм)
- 4.75 in
- Ширина (дюймы/мм)
- 120.65 mm
- Глубина (дюймы/мм)
- 6.20 in
- Глубина (дюймы/мм)
- 157.48 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, FCC, UL
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).