Avocent Matrix MXS5132 32 Port Switch
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers. The system will scale and adapt as your needs change to provide an optimal user experience at your desk.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
Avocent Matrix MXS5132 32 Port Switch
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers. The system will scale and adapt as your needs change to provide an optimal user experience at your desk.
Гарантия: 2 YearsОсобенности
Характеристики
- Product Overview
- Входные порты
- N/A
- Выходные порты
- N/A
- Видеоподключение
- N/A
- Разрешающая способность видео
- N/A
- Graphic Mode
- Internal Modem
- No
- Service Processor support
- NO
- Power Description
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- Dual (redundant), Internal 100-240V 50/60 Hz
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 2 x RJ45
- USB ports
- N/A
- USB Hub Support
- N/A
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 0 to 50ºC / 32 to 113ºF
- Humidity
- 10% to 90% non-condensing
- Storage Temperature
- -31° to 158°F (-35° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Масса (фунт/кг)
- 24.8 lbs
- Масса (фунт/кг)
- 11.2 kg
- Высота (дюймы/мм)
- 3.40 in
- Высота (дюймы/мм)
- 86.36 mm
- Ширина (дюймы/мм)
- 17.10 in
- Ширина (дюймы/мм)
- 434.34 mm
- Глубина (дюймы/мм)
- 21.10 in
- Глубина (дюймы/мм)
- 535.94 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, FCC
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).