Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX
As part of the Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem, the Avocent® ADX MP1000 Management Platform enables IT teams to manage IT infrastructure remotely and securely, while benefitting from automated deployment and configuration processes.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- Телевидение и развлекательные услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Образование
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Производство
- Розничная и оптовая торговля
- Телекоммуникационный сектор
- Транспортировка
Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX
As part of the Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem, the Avocent® ADX MP1000 Management Platform enables IT teams to manage IT infrastructure remotely and securely, while benefitting from automated deployment and configuration processes.
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- Телевидение и развлекательные услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Образование
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Производство
- Розничная и оптовая торговля
- Телекоммуникационный сектор
- Транспортировка
Преимущества
Особенности
Характеристики
Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem основана на безопасной общей архитектуре, которая легко интегрируется и масштабируется для создания открытой, но отказоустойчивой платформы управления ИТ-инфраструктурой для корпоративных и периферийных сред. Экосистема Avocent ADX обеспечивает высочайшую производительность, гибкость и безопасность, а также поддерживает автоматизацию, управление, мониторинг и контроль всех ваших устройств, как ни одно другое решение на рынке. Платформа управления Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 предоставляет пользователям возможность управлять сервисными процессорами, виртуальными машинами, модулями KVM IP и устройствами удаленного доступа. Она также обеспечивает централизованное обновление встроенного ПО для ИТ-устройств и ограничивает риски безопасности. С помощью Avocent ADX MP1000 пользователи могут автоматизировать развертывание и конфигурационные задачи, используя API-интерфейс. Решение Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 использует единый IP-адрес для доступа к устройствам, обеспечивает снижение затрат на питание и кабели за счет PoE и может предложить более 100 сеансов пользователей без дополнительного оборудования. Avocent® ADX RM1048 позволяет подключать различные ИТ-устройства для доступа на уровне стойки и настраивать пропускную способность, необходимую для удовлетворения ваших цифровых потребностей. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM обеспечивает удаленное подключение KVM 4K с быстрой и точной синхронизацией мыши и сквозным шифрованием всего трафика. Она оснащена адаптерами HDMI, DP и MiniDP, а также встроенным USB-C для подключения по принципу plug-and-play. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM оптимизирует работу пользователей при низкой пропускной способности, а также предоставляет возможность совместного использования сеансов для решения ИТ-проблем.
- Vertiv™ Avocent® DSView Solution Enabling Exclusive Mode for KVM Sessions Tech Note.pdf
- Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform User Guide.pdf
- Vertiv™ Avocent® DSView Solution API Guide
- Vertiv™ Avocent® Using the Viewer Session API Tech Note
- Vertiv™ Avocent® Log In Issues with External Authentication Provider Users Tech Note
- Vertiv™ Avocent® MP1000 USB Recovery Tech Note.pdf
- Vertiv Avocent MP1000 Quick Installation Guide.pdf
- Vertiv™ Avocent® DSView Solution IMG File Mounting and Browsing Tech Note.pdf
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).