Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Модель

Серия KVM-удлинителей Avocent® LV5520T/ Avocent® LV5520R

Avocent® LV5520T — новейшая серия высокопроизводительных изделий Avocent®. Avocent LV5520T, в сочетании с Avocent LV5520R, — это двухточечный высокопроизводительный KVM-удлинитель, который обеспечивает 24-битную цветную графику на двух дисплеях с разрешением до 4K при частоте 60 Гц.

Получить брошюру Получить руководство
Login to Save for Later
Оптимальное решение для:
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Образование
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение

Преимущества

4K при 60 Гц — новая технология автоматически меняет настройки для обеспечения высокого качества видео с разрешением до 4K при частоте 60 Гц на одно- и двуканальных удлинителях.
Повышение производительности и улучшение функциональности — высокоскоростные порты USB 2.0 с прозрачным доступом позволяют подключаться к планшетам, джойстикам, веб-камерам, принтерам и т. д.

Особенности

Не требует настройки — легкое подключение к различным устройствам без необходимости настройки вручную.
Опция с оптоволоконным или медным кабелем — подключите передатчик и приемник одним-единственным оптоволоконным или медным кабелем. Расширьте диапазон и пропускную способность KVM-удлинителя до 4 км с опциональным оптоволоконным кабелем.
USB 2.0 True Emulation (двуканальный) — эмуляция USB-устройства гарантирует, что компьютер загрузится без подключения Rx, и поддерживает работу с двумя ПК.

Avocent® LV5520T — новейшая серия высокопроизводительных изделий Avocent®. Avocent LV5520T, в сочетании с Avocent LV5520R, — это двухточечный высокопроизводительный KVM-удлинитель, который обеспечивает 24-битную цветную графику на двух дисплеях с разрешением до 4K при частоте 60 Гц. Это обеспечивает пользователям доступ в режиме реального времени, высокое разрешение и видеовыход на локальную консоль. Avocent LV5520T подключается либо по медному, либо по оптоволоконному каналу, и поставляется со светодиодным индикатором, который показывает качество соединения.

Серия KVM-удлинителей Avocent® LV5520T/ Avocent® LV5520R
Interfaces/Ports
USB ports
4 Full-Speed USB 2.0 типа A
Physical Characteristics
Масса (фунт/кг)
2.73 lbs
Масса (фунт/кг)
1.24 kg
Высота (дюймы/мм)
1.54 in
Высота (дюймы/мм)
39 mm
Ширина (дюймы/мм)
7.32 in
Ширина (дюймы/мм)
186 mm
Глубина (дюймы/мм)
5.83 in
Глубина (дюймы/мм)
148 mm

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции

Найденные контактные данные по критерию Ohio, 43215, USA Изменения
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Целевые области продажи продукта: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион