Высокопроизводительные системы Avocent HMX 8000 IP KVM
Система Vertiv Avocent HMX8000 IP, состоящая из клавиатуры, монитора и мыши (KVM) — это высокопроизводительный удлинитель, который поддерживает передачу видео в формате 4K по одному оптоволоконному соединению вместе с аудио, а также предоставляет возможности подключения к USB. Система обеспечивает безупречное качество изображения с разрешением 4K при частоте 60 Гц за счет использования спецификации USB 2.0 для быстрой коммутации, что делает ее оптимальным решением для трансляций, постпроизводства и других сфер применения, в которых требуется высокое разрешение и нулевая задержка.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Телевидение и развлекательные услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Здравоохранение
- Транспортировка
Высокопроизводительные системы Avocent HMX 8000 IP KVM
Система Vertiv Avocent HMX8000 IP, состоящая из клавиатуры, монитора и мыши (KVM) — это высокопроизводительный удлинитель, который поддерживает передачу видео в формате 4K по одному оптоволоконному соединению вместе с аудио, а также предоставляет возможности подключения к USB. Система обеспечивает безупречное качество изображения с разрешением 4K при частоте 60 Гц за счет использования спецификации USB 2.0 для быстрой коммутации, что делает ее оптимальным решением для трансляций, постпроизводства и других сфер применения, в которых требуется высокое разрешение и нулевая задержка.
- Телевидение и развлекательные услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Здравоохранение
- Транспортировка
Характеристики
Vertiv Avocent HMX8000R - IP KVM Receiver | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPKVM | 5X USB Type A | Speaker & Mic | 2X Display Port | 4K @ 60 Hz (4096*2160) | 8.3 in | 8.5 in | 1.6 in | 4 lbs |
Более подробная информация о продукте | ||||||||
Vertiv Avocent HMX8000T - IP KVM Transmitter | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
|
||||||||
HPKVM | 2X USB Type B | Speaker & Mic | 2X Display Port | 4K @ 60 Hz (4096*2160) | 8.3 in | 8.5 in | 1.6 in | 4 lbs |
Более подробная информация о продукте |
Особенности
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).