Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Модель

Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM

IPIQ как часть экосистемы Vertiv™ Avocent® ADX представляет собой решение KVM IP с нулевым уровнем U (Zero U), которое масштабируется от периферии до предприятия и упрощает удаленный доступ и устранение неисправностей ИТ-устройств с более высоким разрешением видео.

Найти контактные данные коммерческих служб Получить брошюру
Login to Save for Later
Основные преимущества
Самая быстрая и функциональная KVM-система на одном устройстве
Вся цифровая архитектура для гибких и масштабируемых развертываний
 Самое широкое управление ИТ-устройствами
Отказоустойчивая и безопасная технология, поддерживающая более 100 одновременных пользователей
Общая архитектура с открытыми стандартами, платформами и API
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Образование
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение
  • Производство
  • Розничная и оптовая торговля
  • Телекоммуникационный сектор
  • Транспортировка
Гарантия: Стандартный период гарантийного обслуживания — 2 года

Преимущества

Подключение Plug and Play к ИТ-устройствам для удаленного управления и контроля
Надежный и безопасный доступ к ИТ-устройствам из любого места
Экономичное развертывание для периферийных или корпоративных конфигураций

Особенности

Удаленное решение KVM с IP-адресом и общим доступом к сеансу
Быстрая и точная синхронизация мыши
Дополнительный порт LAN для сервисных процессоров
Развертывание ZeroU
Сквозное шифрование всего трафика
Разрешение до 1920 x 1200 при 30 Гц
16-разрядный цвет

Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem основана на безопасной общей архитектуре, которая легко интегрируется и масштабируется для создания открытой, но отказоустойчивой платформы управления ИТ-инфраструктурой для корпоративных и периферийных сред. Экосистема Avocent ADX обеспечивает высочайшую производительность, гибкость и безопасность, а также поддерживает автоматизацию, управление, мониторинг и контроль всех ваших устройств, как ни одно другое решение на рынке. Платформа управления Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 предоставляет пользователям возможность управлять сервисными процессорами, виртуальными машинами, модулями KVM IP и устройствами удаленного доступа. Она также обеспечивает централизованное обновление встроенного ПО для ИТ-устройств и ограничивает риски безопасности. С помощью Avocent ADX MP1000 пользователи могут автоматизировать развертывание и конфигурационные задачи, используя API-интерфейс. Решение Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 использует единый IP-адрес для доступа к устройствам, обеспечивает снижение затрат на питание и кабели за счет PoE и может предложить более 100 сеансов пользователей без дополнительного оборудования. Avocent® ADX RM1048 позволяет подключать различные ИТ-устройства для доступа на уровне стойки и настраивать пропускную способность, необходимую для удовлетворения ваших цифровых потребностей. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM обеспечивает удаленное подключение KVM 4K с быстрой и точной синхронизацией мыши и сквозным шифрованием всего трафика. Она оснащена адаптерами HDMI, DP и MiniDP, а также встроенным USB-C для подключения по принципу plug-and-play. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM оптимизирует работу пользователей при низкой пропускной способности, а также предоставляет возможность совместного использования сеансов для решения ИТ-проблем.

Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
Product Overview
Тип
Цифровая инфраструктура
Порты
2 подключения SP 10/100 Мбит/с, 1 разъем VGA, 1 ра
Power
5V
Connectors
n/a
Разрешающая способность видео
1900 x 1200 при 30 Гц, 16-разрядный цвет
Physical Characteristics
Масса (фунт/кг)
.30 lbs
Масса (фунт/кг)
.136 kgs
Высота (дюймы/мм)
.9 in
Высота (дюймы/мм)
23 mm
Ширина (дюймы/мм)
1.5 in
Ширина (дюймы/мм)
38 mm
Глубина (дюймы/мм)
22 in
Глубина (дюймы/мм)
559 mm

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции

Найденные контактные данные по критерию Ohio, 43215, USA Изменения
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Целевые области продажи продукта: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион