Переключатель KVM Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer
Безопасный переключатель KVM Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer — это решение, необходимое для доступа как к засекреченным, так и к публичным данным. Благодаря использованию нового видеопорта переключатель поддерживает стандартный кабель HDMI или DP, если входной/целевой видеопорт оснащен универсальным разъемом. Переключатель можно использовать в конфигурации с одним или двумя дисплеями, когда на одном экране могут отображаться данные с 16 компьютеров. Решение поддерживает такие функции, как плиточная компоновка, несколько окон и сенсорный экран.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
Переключатель KVM Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer
Безопасный переключатель KVM Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer — это решение, необходимое для доступа как к засекреченным, так и к публичным данным. Благодаря использованию нового видеопорта переключатель поддерживает стандартный кабель HDMI или DP, если входной/целевой видеопорт оснащен универсальным разъемом. Переключатель можно использовать в конфигурации с одним или двумя дисплеями, когда на одном экране могут отображаться данные с 16 компьютеров. Решение поддерживает такие функции, как плиточная компоновка, несколько окон и сенсорный экран.
Гарантия: Полная заводская гарантия на 3 года — дополнительная расширенная гарантияХарактеристики
Переключатель KVM Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer — это новое слово в современных стандартных переключателях KVM. Благодаря поддержке несколько окон каждый целевой компьютер отображается в отдельном окне и на одном мониторе/дисплее. Avocent® Standard MultiViewer поддерживает подключение двух дисплеев и предоставляет пользователю доступ к 8 компьютеров на одном или двух мониторах. С помощью функции переключения управления курсором (CNS) пользователи могут быстро и без проблем переключаться между несколькими доменами с помощью одной мыши, экономя время и средства за счет сокращения числа необходимых периферийных устройств KVM.
SVMV280DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 8 port
|
|||
---|---|---|---|
2.6 in | 5.0 in | 17.5 in | 8.2 lbs |
Более подробная информация о продукте | |||
SVMV240DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 4 port
|
|||
1.7 in | 5.0 in | 13.7 in | 3.5 lbs |
Более подробная информация о продукте |
Преимущества
Особенности
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).