Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Модель

SVMV280DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 8 port

Безопасный переключатель KVM Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer — это решение, необходимое для доступа как к засекреченным, так и к публичным данным. Благодаря использованию нового видеопорта переключатель поддерживает стандартный кабель HDMI или DP, если входной/целевой видеопорт оснащен универсальным разъемом. Переключатель можно использовать в конфигурации с одним или двумя дисплеями, когда на одном экране могут отображаться данные с 16 компьютеров. Решение поддерживает такие функции, как плиточная компоновка, несколько окон и сенсорный экран.

Найти контактные данные коммерческих служб Получить брошюру Получить руководство
Основные преимущества
Возможность взаимодействия с различными компьютерами на одном экране.
Простое переключение клавиатуры и мыши с помощью CNS при перемещении курсора через границы окон.
Прямое взаимодействие с любым приложением с помощью сенсорного экрана. 
Гарантия: Полная заводская гарантия на 3 года — дополнительная расширенная гарантия

Преимущества

Возможность взаимодействия с различными компьютерами на одном экране.
Простое переключение клавиатуры и мыши с помощью CNS при перемещении курсора через границы окон.
Прямое взаимодействие с любым приложением с помощью сенсорного экрана.

Особенности

Простота использования MultiViewer делает навигацию между несколькими компьютерами простой и понятной.
Avocent Standard MultiViewer работает с HDMI и DP, предоставляя пользователям гибкие возможности отображения.
Взаимодействие с различными компьютерами на одном экране с помощью смарт-карты (CAC) или биометрических считывателей для аутентификации на нескольких защищенных компьютерах.

Переключатель KVM Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer — это новое слово в современных стандартных переключателях KVM. Благодаря поддержке несколько окон каждый целевой компьютер отображается в отдельном окне и на одном мониторе/дисплее. Avocent® Standard MultiViewer поддерживает подключение двух дисплеев и предоставляет пользователю доступ к 8 компьютеров на одном или двух мониторах. С помощью функции переключения управления курсором (CNS) пользователи могут быстро и без проблем переключаться между несколькими доменами с помощью одной мыши, экономя время и средства за счет сокращения числа необходимых периферийных устройств KVM.

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции

Найденные контактные данные по критерию Ohio, 43215, USA Изменения
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Целевые области продажи продукта: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион