Vertiv VR Rack
Стойки Vertiv VR позволяют унифицировать процесс развертывания систем и ускорить их подключение к сети. Стойки Vertiv VR подходят для широкого спектра оборудования, в том числе для серверов, хранилищ, коммутаторов, маршрутизаторов, ПДУ, ИБП, KVM консолей и т.д. Стойки Vertiv VR поставляются готовыми к использованию в средах с высокой плотностью размещения для удовлетворения критически важных потребностей, даже с учетом их развития и изменения.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
Vertiv VR Rack
Стойки Vertiv VR позволяют унифицировать процесс развертывания систем и ускорить их подключение к сети. Стойки Vertiv VR подходят для широкого спектра оборудования, в том числе для серверов, хранилищ, коммутаторов, маршрутизаторов, ПДУ, ИБП, KVM консолей и т.д. Стойки Vertiv VR поставляются готовыми к использованию в средах с высокой плотностью размещения для удовлетворения критически важных потребностей, даже с учетом их развития и изменения.
Характеристики
Все Шкафы Vertiv VR поставляются в комплекте с ключами, крепежными винтами M6, гайками и монтажными инструментами, панелями для ввода кабеля сверху, ключом T30/Phillips L и удлинителем T30. Во всех моделях имеется отдельная передняя дверь с замком, перфорированная на 77%, раздельные задние двери с замком, перфорированные на 77%, две пары боковых панелей с замком, верхняя крышка для ввода кабелей с высокой плотностью (2000 кабелей Cat 6), два набора 19-дюймовых реек EIA и два монтажных кронштейна для ПДУ/разводки кабелей на всю высоту стойки (по одному с каждой стороны). Стойка Veriv VR оснащена низкими роликами и регулируемыми ножками, кронштейнами для добавления секций и болтовыми кронштейнами.