Vertiv Switch Tubes
Since cooling problems arise in racks equipped with consistens hot/cold separation, special airflow systems are required for switch applications to ensure reliability and energy efficiency. Our Swith Tubes is a flexible and safe add-on to your Containment.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Data CenterColocationHosting
- Telecom
- Banking Financial and Insurance
- Transportation
- Government
- Manufacturing
Vertiv Switch Tubes
Since cooling problems arise in racks equipped with consistens hot/cold separation, special airflow systems are required for switch applications to ensure reliability and energy efficiency. Our Swith Tubes is a flexible and safe add-on to your Containment.
- Data CenterColocationHosting
- Telecom
- Banking Financial and Insurance
- Transportation
- Government
- Manufacturing
Характеристики
Servers draw in cold air for cooling from the front and blow out the heated air at the back. In contrast, switches generally suck in cold air from the side and blow the air out at the side or from the back. This leads to cooling problems in racks which have a consistent separation of warm and cold air. Special air-conduction systems are needed for switch applications in order to ensure a safe, energyefficient solution. The SmartAisle™ SwitchTube is a safe and flexible supplement to the entire SmartAisle™ range. Different standard products are available depending on the switch type.
Преимущества
Особенности
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).