Компактный стоечный сервер Vertiv Knürr SMA
Компактная стойка Vertiv Knürr Smaract — это инновационная и практичная конструкция 19" с чрезвычайно низкими требованиями к занимаемому пространству, обладающая широкими возможностями и высоким уровнем эффективности. Одновременно с этим она упрощает процессы интеграции и модульного расширения, для чего используется целый ряд впечатляющих, детально проработанных решений. Обычно применяется в серверных средах в супермаркетах, магазинах, лечебных учреждениях и т. д.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- Телевидение и развлекательные услуги
- Строительство и проектирование
- ЦОД/колокация/хостинг
- Противопожарные системы/системы сигнализации/системы безопасности
- Государственные учреждения
- Розничная и оптовая торговля
- Телекоммуникационный сектор
Компактный стоечный сервер Vertiv Knürr SMA
Компактная стойка Vertiv Knürr Smaract — это инновационная и практичная конструкция 19" с чрезвычайно низкими требованиями к занимаемому пространству, обладающая широкими возможностями и высоким уровнем эффективности. Одновременно с этим она упрощает процессы интеграции и модульного расширения, для чего используется целый ряд впечатляющих, детально проработанных решений. Обычно применяется в серверных средах в супермаркетах, магазинах, лечебных учреждениях и т. д.
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- Телевидение и развлекательные услуги
- Строительство и проектирование
- ЦОД/колокация/хостинг
- Противопожарные системы/системы сигнализации/системы безопасности
- Государственные учреждения
- Розничная и оптовая торговля
- Телекоммуникационный сектор
Характеристики
В Vertiv Knürr SMA реализована инновационная практичная общая концепция минимального занимаемого пространства. Максимально широкие возможности и особо высокая производительность! Вместе с тем система сохраняет возможность интеграции и расширения в любое время, а также предлагает множество впечатляющих детально проработанных решений.
Преимущества
Доступ с любой стороны позволяет экономить время, например при интеграции компонентов или проведении технического обслуживания
Инновационная рамная конструкция обеспечивает низкий вес и высокий уровень устойчивости благодаря новым треугольным профилям
Обеспечивает достаточное место для укладки кабелей с боковой стороны
Высокий уровень эксплуатационной готовности, простой процесс укладки кабелей, не требующий дополнительных разъяснений
Широкие возможности благодаря интеграции
технологии 19"
Четыре варианта высоты на выбор: от 9 U до 24 U
Особенности
— Экструдированный алюминий
— Угловые элементы: литой алюминий
— Крышки: листовая сталь, текстура с порошковым покрытием
— Высота: от 9 U до 24 U (1 U = 44,45 мм)
— Ширина: 482,6 мм (19 дюймов)
— Глубина: 900/1000 мм
— Кроссировочный зазор спереди 75 мм
— 82 % базовой поверхности можно использовать как пространство для монтажа и прокладки кабелей
— Стационарный, на ножках для выравнивания
— Мобильный, на роликах с фиксатором (в качестве опции)
— Статическая нагрузка 2000 Н
— IP 20
— Соответствие требованиям к безопасности согласно EN 50298
и EN 60950
— Защитный провод/заземление
согласно DIN VDE 0701-1
— Испытание на виброустойчивость
согласно MIL-STD 810 E
— Испытание на ударные нагрузки и вибрации согласно DIN EN 300019-2-2
— Проверка класса защиты IP согласно DIN EN 60529
— Пластиковые компоненты согласно UL94 V-0
Основная стойка: полированная
Видимая поверхность корпуса: порошковое покрытие, цвет:
RAL 7035 (светло-серый) или
RAL 7021 (темно-серый)
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).