Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

Серверная стойка Vertiv Knürr MIR2

Vertiv Knürr® MIR2, классика среди инновационных стоек, уже давно получает неизменно положительные отзывы от наших заказчиков. Созданная на базе обширного опыта работы Vertiv в самых разных сферах деятельности, система Miracel2 адаптирована для сетевых и серверных сред. Универсальный серверный шкаф Vertiv Knürr® MIR2 19" для стационарного или мобильного использования в центрах обработки данных.

Получить брошюру
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • Строительство и проектирование
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Противопожарные системы/системы сигнализации/системы безопасности
  • Государственные учреждения
  • Телекоммуникационный сектор

Модель Vertiv Knürr® MIR2 представляет собой последовательное усовершенствование легендарной стойки Knürr Miracel®. Инновационная система Miracel® 2 была разработана, чтобы в еще большей степени соответствовать текущим требованиям заказчиков и продолжать это делать в будущем.

Модель VERTIV Knürr® MIR2 представляет собой последовательное усовершенствование легендарной стойки Knürr Miracel®. Инновационная система Miracel® 2 была разработана, чтобы в еще большей степени соответствовать текущим требованиям заказчиков и продолжать это делать в будущем.

Преимущества

Продуманная полностью интегрированная система с Т-образным пазом в алюминиевых профилях обеспечивает свободу конфигурации вспомогательного оборудования и упрощает процесс установки компонентов
Модульная стоечная система допускает расширение в любое время без лишних усилий, а точки кабельных вводов можно расположить в соответствии с потребностями заказчика
Различные концепции и конструкции для направления воздушных потоков с передней стороны на заднюю. Степень перфорации 83 % гарантирует оптимальный воздушный поток
 Возможность полного изменения конфигурации на основе концепции Smart-Part-Number (интеллектуальные номера компонентов). При сборке стойки можно выбирать из множества различных модулей и компонентов
 Knürr Miracel® 2 — это продуманная стойка с несущей способностью 800 кг, позволяющая экономить пространство и использовать его для установки самого разного оборудования, а благодаря отсутствию связей жесткости по глубине оборудование может устанавливаться по бокам стойки. Это обеспечивает самые широкие возможности использования и максимальное доступное пространство для кабелей и компонентов системы охлаждения
 Встроенные ролики обеспечивают простоту транспортировки стойки
 Изготовленная из алюминия, стойка исключительно легкая, что сводит к минимуму нагрузку на фальшпол и упрощает ее транспортировку и установку
Дополнительный ограничитель наклона обеспечивает безопасность обслуживающего персонала. Разнообразные варианты менеджмента кабельных систем позволяют менять условия монтажа в зависимости от необходимости

Особенности

Материал
— Экструдированный алюминий
— Угловые элементы: литой алюминий
— Корпус: оцинкованный стальной лист
— Дверцы: стальной лист
Монтажные размеры в соответствии с IEC 60297-1 и IEC 60297-2
— Высота: 42 U/47 U
— Ширина: 482,6 мм (вариант 19 дюймов)
Доступное пространство
— Кроссировочный зазор спереди 80 мм, диапазоны до 215 мм
— Внутренняя петля: 130 ° для стоечных комплектов; 160 ° для автономных стоек 
— Внешняя петля: 180 ° для автономных стоек и стоечных комплектов
Варианты установки
— Стационарный: на ножках для выравнивания
— Мобильный: на роликах и ножках для выравнивания
Статическая несущая способность
— 8000 Н (стационарный вариант)
— 4000 Н (мобильный вариант)
Испытания согласно исполнению
— Проверка заземления и заземляющих проводов в соответствии с DIN EN 60950 
— Проверка степени защиты IP20 в соответствии с EN 60529  
Покрытие/цвет
Основная стойка: полированная
Видимая поверхность корпуса: порошковое покрытие, цвет:
RAL 7021 (темно-серый) или
RAL 7035 (светло-серый)

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион