Стойка Vertiv Knürr DCM для услуг колокации
Стойка для услуг колокации предназначена для защищенного раздельного размещения и содержания оборудования различных клиентов в стойке. Разделы можно в любое время переключать независимо друг от друга.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Розничная и оптовая торговля
- Транспортировка
Стойка Vertiv Knürr DCM для услуг колокации
Стойка для услуг колокации предназначена для защищенного раздельного размещения и содержания оборудования различных клиентов в стойке. Разделы можно в любое время переключать независимо друг от друга.
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Розничная и оптовая торговля
- Транспортировка
Характеристики
Стойка Knürr DCM® для услуг колокации может быть установлена в центр обработки данных в конце ряда стоек или непосредственно между стойками
Преимущества
может быть встроена в центр обработки
данных, установлена в конце ряда стоек
или непосредственно между стойками
Особенности
— 20U (высота внешней стойки 2000 мм)
— 23U (высота внешней стойки 2200 мм)
— 13U (высота внешней стойки 2000 мм) или 15U (высота внешней стойки 2200 мм)
— Кабельные каналы для последующей
установки и изменения конфигурации
— Пронумерованные профили
19" с настраиваемой глубиной
— Слева и справа с закрытым отверстием 1U
для каждой секции
— Перфорация дверец на 83 %
— Основная стойка: полированная
— Видимая поверхность корпуса:
порошковое покрытие, цвет:
RAL 7021 (темно-серый) или
RAL 7035 (светло-серый)
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).