F2612
The DCF optimized rack system from Vertiv is a series adaptive and scalable electronic equipment support cabinets. This rack system can be configurable as a cabling and distribution enclosure or as a complete server enclosure. The DCF enclosures shall include EIA-310E standard rack-mount rails. The core system shall be factory-assembled, ready for the installation of customer-supplied electronic equipment.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Banking, Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Telecom
F2612
The DCF optimized rack system from Vertiv is a series adaptive and scalable electronic equipment support cabinets. This rack system can be configurable as a cabling and distribution enclosure or as a complete server enclosure. The DCF enclosures shall include EIA-310E standard rack-mount rails. The core system shall be factory-assembled, ready for the installation of customer-supplied electronic equipment.
- Banking, Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Telecom
Преимущества
-Tool-less door removal
-Dual side panels
-19-rail adjustment
-U markings on 19-rails
-Low profile casters
-Tool-less accessories
Особенности
Характеристики
- Product Overview
- Высота U (юниты)
- 42U
- Physical Characteristics
- Material / Finish
- Steel Construction / Powder Coated
- Масса (фунт/кг)
- 318 lbs
- Масса (фунт/кг)
- 144 kg
- Высота (дюймы/мм)
- 78.1 in
- Высота (дюймы/мм)
- 2000 mm
- Ширина (дюймы/мм)
- 23.6 in
- Ширина (дюймы/мм)
- 600 mm
- Глубина (дюймы/мм)
- 47.3 in
- Глубина (дюймы/мм)
- 1200 mm
- Power Description
- Допустимая нагрузка
- 3000 lb. / 1363kg
- Test Certificates
- UL 2416, EIA310E, BAA/TAA, ROHS
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).
Найти контактные данные местного представительства
Контактные данные службы поддержки продукции
Изменения
Вопросы и ответы
- Вопрос
- What does the DCF come with?
- A
- The DCF comes standard with a single perorated locking front door, perforated split rear doors, (2) pair of split locking side panels, high density cable entry roof, (2) pair if independently depth adjustable 19" rails, (2) PDU/Cable Management rails, casters and leveling feet, cage nuts and screws.
- Вопрос
- What sizes does the DCF come in?
- A
- The DCF comes in two heights, 42U and 48U. Two widths, 600W and 800W, and two depths, 1100 and 1200mm.
- Вопрос
- What is the weight load capacity of the DCF?
- A
- 3000 lbs.static
- Вопрос
- Can the DCF be bayed (clustered) with the side panels on?
- A
- Yes
- Вопрос
- Are the doors reversible?
- A
- Yes, the doors can either be right hand or left hand hinged. They come from the factory Right hand hinged.