E48811
The DCE Rack System has been designed to meet the flexibility, ease of installation, and delivery requirements needed by today’s data centers. Choose from either the pre-configured rack selections or choose from our numerous factory installed accessories and configurations to customize your rack the way you need it, when you need it.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Banking, Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Telecom
E48811
The DCE Rack System has been designed to meet the flexibility, ease of installation, and delivery requirements needed by today’s data centers. Choose from either the pre-configured rack selections or choose from our numerous factory installed accessories and configurations to customize your rack the way you need it, when you need it.
- Banking, Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Telecom
Преимущества
Особенности
Характеристики
- Product Overview
- Высота U (юниты)
- 48U
- Physical Characteristics
- Material / Finish
- Steel / Powder Coated
- Масса (фунт/кг)
- 501 lbs
- Масса (фунт/кг)
- 227.25 kgs
- Высота (дюймы/мм)
- 89.35 in
- Высота (дюймы/мм)
- 2269 mm
- Ширина (дюймы/мм)
- 31.49 in
- Ширина (дюймы/мм)
- 800 mm
- Глубина (дюймы/мм)
- 43.3 in
- Глубина (дюймы/мм)
- 1100 mm
- Power Description
- Допустимая нагрузка
- 3000 lb. / 1363kg
- Test Certificates
- UL 2416, EIA310E, BAA/TAA, ROHS
- DCE Rack System Sell Sheet
- Liebert-New-World-IT-CT-EN-NA-SL-11447-interactive
- DCE Rack System Ship Loose Accessories
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407
- Vertiv™ DCE Rack Systems Selection Guide SL-11995
- Vertiv™ E-Rate Eligible Brochure
- Vertiv-Geist-rPDU-VP8953-DS-DE-EMEA.pdf
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).
Найти контактные данные местного представительства
Контактные данные службы поддержки продукции
Изменения
Вопросы и ответы
- Вопрос
- What does the DCE come with?
- A
- The DCE is available in 24U, 42U, 45U, and 48U heights. Widths of 600mm, 700mm, or 800mm and Depths of 1100mm and 1200mm. Each rack includes: single perforated front door, Split perforated rear doors, Locking handles front and rear, 2 pairs split side panels, Cable entry top cover, 2 sets of 19" EIA Rails, 2 Full height rack PDU Mounting / Cable management brackets, casters and leveling feet, Baying brackets, along with Installation Hardware package.
- Вопрос
- Can the DCE have different locks?
- A
- No, the doors and side panels cannot be keyed differently. But there is a combination Lock handles available for the front and rear doors.
- Вопрос
- Is the DCE available in white (RAL7035)?
- A
- Yes, Along with our standard RAL721 Black.
- Вопрос
- Can the DCE be bayed (Clustered) with the side panels on?
- A
- Yes
- Вопрос
- Are the doors reversible?
- A
- Yes, the doors can either be right hand or left hand hinged. They come from the factory Right hand hinged.