E45712
The DCE Rack System has been designed to meet the flexibility, ease of installation, and delivery requirements needed by today’s data centers. Choose from either the pre-configured rack selections or choose from our numerous factory installed accessories and configurations
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Banking, Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Telecom
E45712
The DCE Rack System has been designed to meet the flexibility, ease of installation, and delivery requirements needed by today’s data centers. Choose from either the pre-configured rack selections or choose from our numerous factory installed accessories and configurations
- Banking, Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Telecom
Преимущества
Особенности
Характеристики
- Product Overview
- Высота U (юниты)
- 45U
- Physical Characteristics
- Material / Finish
- Steel / Powder Coated
- Масса (фунт/кг)
- 466 lbs
- Масса (фунт/кг)
- 211.374 kgs
- Высота (дюймы/мм)
- 84 in
- Высота (дюймы/мм)
- 2136 mm
- Ширина (дюймы/мм)
- 27.55 in
- Ширина (дюймы/мм)
- 700 mm
- Глубина (дюймы/мм)
- 47.24 in
- Глубина (дюймы/мм)
- 1200 mm
- Power Description
- Допустимая нагрузка
- 3000 lb. / 1363kg
- Test Certificates
- UL 2416, EIA310E, BAA/TAA, ROHS
- DCE Rack System Sell Sheet
- Liebert-New-World-IT-CT-EN-NA-SL-11447-interactive
- DCE Rack System Ship Loose Accessories
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407
- Vertiv™ DCE Rack Systems Selection Guide SL-11995
- Vertiv™ E-Rate Eligible Brochure
- Vertiv-Geist-rPDU-VP8953-DS-DE-EMEA.pdf
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).
Найти контактные данные местного представительства
Контактные данные службы поддержки продукции
Изменения
Вопросы и ответы
- Вопрос
- What does the DCE come with?
- A
- The DCE is available in 24U, 42U, 45U, and 48U heights. Widths of 600mm, 700mm, or 800mm and Depths of 1100mm and 1200mm. Each rack includes: single perforated front door, Split perforated rear doors, Locking handles front and rear, 2 pairs split side panels, Cable entry top cover, 2 sets of 19" EIA Rails, 2 Full height rack PDU Mounting / Cable management brackets, casters and leveling feet, Baying brackets, along with Installation Hardware package.
- Вопрос
- Can the DCE have different locks?
- A
- No, the doors and side panels cannot be keyed differently. But there is a combination Lock handles available for the front and rear doors.
- Вопрос
- Is the DCE available in white (RAL7035)?
- A
- Yes, Along with our standard RAL721 Black.
- Вопрос
- Can the DCE be bayed (Clustered) with the side panels on?
- A
- Yes
- Вопрос
- Are the doors reversible?
- A
- Yes, the doors can either be right hand or left hand hinged. They come from the factory Right hand hinged.