Battery Enclosure
A high protection class battery cabinet that can be applied as standalone or extension of outdoor power system. The system integrates temperature control and ventilation system, heater (option) and reserved space for batteries. The high protection class cabinet and temperature control ensure reliable operation under severe outdoor conditions.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Telecom
Battery Enclosure
A high protection class battery cabinet that can be applied as standalone or extension of outdoor power system. The system integrates temperature control and ventilation system, heater (option) and reserved space for batteries. The high protection class cabinet and temperature control ensure reliable operation under severe outdoor conditions.
- Telecom